USB Messdatenerfassung mit espressoDAQ

Möchten Sie physikalische Größen zuverlässig messen? Problemlos, ganz ohne großen Aufwand?

Hohe Qualität und starke Leistung zu einem günstigen Preis – dafür steht die Messverstärker-Familie espressoDAQ. Die USB-basierten Module sind nicht nur sehr kompakt, sondern auch einfach zu bedienen und flexibel einsetzbar.

Kompakt und flexibel - die Messverstärker für alle Fälle

Ob Kraft, Druck, Temperatur oder Spannung - espressoDAQ hält den passenden Messverstärker für Ihre Anwendung bereit:

DQ430 Dehnungsmessstreifen Messverstärker mit Trägerfrequenz-Technologie

espressoDAQ DQ430 für Vollbrücke und Halbbrücke Dehnungsmessstreifen

Messen Sie Kraft, Druck und Dehnung!

Das espressoDAQ-Modul DQ430 verfügt über vier Kanäle und unterstützt Dehnungsmessstreifen in Halbbrückenschaltung und Vollbrückenschaltung.

Alle Informationen zu DQ430

DQ401 Messverstärker für Strom und Spannung

DQ401 Messverstärker Strom Spannung

Zum Messen von Strom und Spannung steht Ihnen das espressoDAQ-Modul DQ401 zur Verfügung.

Der Messverstärker bietet vier individuell konfigurierbare Strom- oder Spannungseingänge an.

Alle Informationen zu DQ401

DQ809 Thermoelement-Messverstärker

DQ809 Thermoelement Messverstärker

Mit dem Thermoelement-Eingangsmodul DQ809 können Sie Thermo-Messungen zuverlässig durchführen.

Acht Thermoelemente gängiger Typen lassen sich an den Messverstärker anschließen.

Alle Informationen zu DQ809

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ob Kraft und Druck, Strom und Spannung oder Temperatur: Mit der espressoDAQ-Familie erzielen Sie Messergebnisse im Handumdrehen. Schnell, einfach und kostengünstig - espressoDAQ bietet zahlreiche Vorteile:

  • Sehr kompakt: Gehäusegröße 24 mm x 71 mm x 116 mm
  • PC-Direktbetrieb: Ein-Modul-Betrieb über USB-Hub des PCs
  • Plug and Measure mit dem elektronischen Aufnehmer-Datenblatt TEDS
  • Anschluss der Aufnehmer mit feldkonfektionierbaren RJ45-Steckern
  • Hohe Auflösung, sehr gute Qualität
  • Trägerfrequenz-Technologie zur Minimierung äußerer Störeinflüsse
  • Einfach zu bedienen
  • Günstiger Kanalpreis

Plug and Measure

USB Hub espressoDAQ

Schnell und einfach zum Messergebnis

Über eine USB-Schnittstelle können die Messverstärker der espressoDAQ-Familie ganz einfach an den PC angeschlossen werden.

Ein Modul ... wird direkt über die USB-Schnittstelle des PCs mit Spannung versorgt.

Sie möchten mehrere Module gleichzeitig einsetzen? Kein Problem. Erweitern Sie Ihr espressoDAQ-System mit wenigen Handgriffen!

Mehrere Module ... können über einen aktiven USB-Hub angebunden werden. So lässt sich ein voll synchronisiertes System mit bis zu 4 Modulen aufbauen. USB 2.0 High Speed garantiert die volle Bandbreite.

Einfache Konfiguration

Konfiguration espressoDAQ

Einstecken und loslegen!

Der Anschluss der Aufnehmer erfolgt mit RJ45-Steckern, die auch ohne Werkzeug mit Schneid-Klemm-Technik konfektioniert werden können. Wie einfach das geht sehen Sie hier.

Zudem unterstützen zwei der drei Messverstärker die TEDS-Technologie (Transducer Electronic Data Sheet). So muss der Aufnehmer beim Umstecken nicht mehr konfiguriert werden, nachdem die Aufnehmer-Kenndaten einmal im TEDS-Chip gespeichert wurden.

Vielfältige Anwendungen

Anwendungen espressoDAQ

Optimal für den mobilen Einsatz

Ist ein großes Messsystem für Ihre Anwendung zu teuer und aufwendig?

Ob in der Labormesstechnik oder in Forschungsprojekten an Universitäten - die Messverstärker-Familie espressoDAQ eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere auch für den mobilen Einsatz. Aufgrund der kompakten Größe und der einfachen Bedienung wird die Messung im Serviceeinsatz zum Kinderspiel.

Das komplette Softwarepaket

Ob Sie eine Software mit hoher Benutzerfreundlichkeit bevorzugen, die Einbindung in das graphische Programmiersystem LabVIEW* wünschen oder espressoDAQ in Ihre eigene Software-Applikation integrieren möchten – das espressoDAQ-Softwarepaket bietet die passende Lösung.

catman®Starter - einfach zu bedienen

catman®Starter ist eine speziell auf espressoDAQ zugeschnittene Software, die durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Von der Systemkonfiguration über die Datenerfassung bis zur graphischen Darstellung der Messdaten – mit wenigen Mausklicks gelangen Sie ans Ziel. Graphische Analysen und der Export in gängige Datenformate machen aus catman®Starter ein praktisches Werkzeug, ganz ohne Programmieraufwand.

LabVIEW*-Treiber - Einbindung in graphisches Programmiersystem

Wenn Sie zur Messdatenerfassung die graphische Programmierumgebung LabVIEW* einsetzen, können Sie Ihre espressoDAQ-Module ganz bequem über den LabVIEW-Treiber einbinden. Zum Konfigurieren und Erfassen der Messdaten stehen die notwendigen Funktionsblöcke, sogenannte VI, bereit.

.NET/COM API - leistungsfähige Funktionsbibliothek

Möchten Sie espressoDAQ in Ihre eigene Software-Applikation integrieren? Mit API steht Ihnen eine leistungsfähige Funktionsbibliothek zur Verfügung. API ist sowohl für Entwicklungsumgebungen basierend auf .NET als auch COM (ActiveX) ausgelegt.

* LabVIEW ist eine Marke von National Instruments.

espressoDAQ Case Studies

Kratos Safety überlässt nichts dem Zufall – mit Messtechnik von HBM

„Kratos Safety“ ist einer der führenden europäischen Anbieter von Schutzausrüstungen gegen Abstürze. Auch bei seinen Tests setzt das Unternehmen auf Sicherheit – und vertraut auf Daten der kompletten Messkette von HBM.

Sicherer Service an Straßenbahnbremsen – im mobilen Einsatz mit espressoDAQ von HBM

Bremsen von Straßenbahnen müssen sicher und zuverlässig funktionieren. Eine einfache und regelmäßige Überprüfung der Bremssysteme gelingt mit dem ultra-kompakten Messverstärker espressoDAQ von HBM.

espressoDAQ USB data acquisition logo

Blättern Sie in der interaktiven espressoDAQ-Broschüre

espressoDAQ Messverstärker

  • Individuell kombinierbar
  • A/D-Wandler (24 bit)
  • Messrate kanalindividuell einstellbar
  • 40.000 Messungen/s

DQ401 - Strom-/Spannungs-Eingangsmodul

DQ430 - Brückenmodul

DQ809 - Thermoelement-Eingangsmodul

RJ45-Stecker konfektionieren - so einfach geht's!

Video RJ45