DQ401 – Dynamischer Strom-/Spannungsmessverstärker

Zum Messen von Strom und Spannung steht das Modul DQ401 zur Verfügung. Der dynamische Messverstärker bietet vier individuell konfigurierbare Strom- oder Spannungseingänge. Alle Eingänge sind einzeln und gegeneinander galvanisch getrennt.

DQ401

  • 4 individuell konfigurierbare Eingänge
  • Messrate bis 40000 Messwerte/s
  • 24 bit A/D-Wandler pro Kanal für synchronisierte Messungen
  • Aktives Tiefpassfilter
  • Versorgungsspannung DC; 1 Gerät über USB (5 V), sonst 6 ... 28 V
  • TEDS-fähig
  • Kompakte Bauform

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
DQ401ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Connection SequencePlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log in

espressoDAQ Kundenreferenzen

espressoDAQ Kundenreferenzen

Kratos Safety überlässt nichts dem Zufall – mit Messtechnik von HBM

„Kratos Safety“ ist einer der führenden europäischen Anbieter von Schutzausrüstungen gegen Abstürze. Auch bei seinen Tests setzt das Unternehmen auf Sicherheit – und vertraut auf Daten der kompletten Messkette von HBM.

Sicherer Service an Straßenbahnbremsen – im mobilen Einsatz mit espressoDAQ von HBM

Bremsen von Straßenbahnen müssen sicher und zuverlässig funktionieren. Eine einfache und regelmäßige Überprüfung der Bremssysteme gelingt mit dem ultra-kompakten Messverstärker espressoDAQ von HBM.

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Testgerät anfordern

Testen Sie espressoDAQ 14 Tage lang unverbindlich!

Jetzt Testgerät anfordern!

Weitere espressoDAQ-Module

DQ430

DQ809

Bestellnummern

1-DQ401
1-DQ401-START-PAK