DQ430 – Dynamischer Brücken-Messverstärker mit Trägerfrequenz-Technologie
Messen Sie Kräfte, Drücke und Dehnungen: Mit dem espressoDAQ-Modul DQ430.
DQ430 verfügt über vier Kanäle und unterstützt Dehnungsmessstreifen (DMS) in Halb- und Vollbrückenschaltung. Dabei beträgt die Messrate im DC-Betrieb maximal 40.000 Messwerte/s. Die Trägerfrequenz ist auf 500 und 2000 Hz einstellbar.
DQ430
- 4 individuell konfigurierbare Eingänge
- Voll- und Halbbrücke
- Messrate bis 40000 Messwerte/s
- Trägerfrequenz-Technologie
- 24 bit A/D-Wandler pro Kanal für synchronisierte Messungen
- Aktives Tiefpassfilter
- TEDS-fähig
- Versorgungsspannung DC; 1 Gerät über USB (5 V), sonst 6 ... 28 V
- Kompakte Bauform
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| DQ430 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Connection Sequence | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Brochure | |||||||||
espressoDAQ Kundenreferenzen
Kratos Safety überlässt nichts dem Zufall – mit Messtechnik von HBM
„Kratos Safety“ ist einer der führenden europäischen Anbieter von Schutzausrüstungen gegen Abstürze. Auch bei seinen Tests setzt das Unternehmen auf Sicherheit – und vertraut auf Daten der kompletten Messkette von HBM.
Sicherer Service an Straßenbahnbremsen – im mobilen Einsatz mit espressoDAQ von HBM
Bremsen von Straßenbahnen müssen sicher und zuverlässig funktionieren. Eine einfache und regelmäßige Überprüfung der Bremssysteme gelingt mit dem ultra-kompakten Messverstärker espressoDAQ von HBM.
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Bestellnummern
1-DQ430
1-DQ430-START-PAK