DQ809 – Thermoelement-Messverstärker
Mit dem Thermoelement-Eingangsmodul DQ809 können Thermo-Messungen zuverlässig durchgeführt werden. Acht Thermoelemente beliebigen Typs lassen sich über einen Thermoadapter an den Messverstärker anschließen. Der Thermoadapter verfügt über einen Mini-Thermostecker und eine externe Vergleichsmessstelle für Thermoelemente diverser Typen. Messraten bis 10.000 Messwerte/s sind realisierbar.
Technische Eigenschaften des DQ809

- 8 individuell konfigurierbare Eingänge
- Thermoelemente, Typ J, K, T, S, E, B, N, R, C
- Messrate bis 10000 Messwerte/s
- 24 bit A/D-Wandler pro Kanal für synchrone Messungen
- Aktives Tiefpassfilter
- Versorgungsspannung DC; 1 Gerät über USB (5 V), sonst 6 ... 28 V
- Kompakte Bauform
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| DQ809 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Connection Sequence | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Brochure | |||||||||
espressoDAQ Kundenreferenzen
espressoDAQ Kundenreferenzen
Eine Idee für den Verkehr der Zukunft: Wer überlädt, zahlt mehr
Überladene LKWs sorgen für erhebliche Straßenschäden. Mit On-Board Wägesystemen wäre es möglich, eine schadensbasierte Maut einzuführen. Eine Idee, die derzeit mit espressoDAQ in Rumänien getestet wird.
Verwiegen einer Riesenschildkröte mit Wägezellen von HBM
Was macht die spezifische Form des Panzers von Galapagos-Schildkröten so besonders? Forscher im Zoo von Rotterdam sind des Rätsels Lösung einem Schritt näher gekommen. Messtechnik von HBM spielte dabei eine entscheidende Rolle...
Kratos Safety überlässt nichts dem Zufall – mit Messtechnik von HBM
„Kratos Safety“ ist einer der führenden europäischen Anbieter von Schutzausrüstungen gegen Abstürze. Auch bei seinen Tests setzt das Unternehmen auf Sicherheit – und vertraut auf Daten der kompletten Messkette von HBM.
Sicherer Service an Straßenbahnbremsen – im mobilen Einsatz mit espressoDAQ von HBM
Bremsen von Straßenbahnen müssen sicher und zuverlässig funktionieren. Eine einfache und regelmäßige Überprüfung der Bremssysteme gelingt mit dem ultra-kompakten Messverstärker espressoDAQ von HBM.
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Einbinden von HBM-Datenerfassungssystemen in Software anderer Anbieter
HBM Datenerfassungssysteme können in Software anderer Anbieter oder kundenspezifische Anwendungen integriert werden.
Bestellnummern
1-DQ809
1-DQ809-START-PAK