Wägeelektroniken & Wägeindikatoren
Unsere Messverstärker und Wägeelektroniken verarbeiten die Ausgangssignale der Aufnehmer. Wir bieten Wägelektroniken für alle industriellen Plattformwaagen, LKW-, und Behälterwaagen.
Außerdem im Sortiment: Elektroniken zur Prozessautomatisierung, z.B. für Checkweigher und Dosierprozesse.
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | ![]() |
Aufnehmerelektronik zur Digitalisierung der Signale von analogen Wägezellen
|
|||||
| DIS2116 | ![]() |
Waagenelektronik für das zuverlässige Bestimmen von Gewicht auf Fahrzeug- und Gleiswaagen
|
|||||
| DWS2103 | ![]() |
Digitale Waagenanzeige zur Kommunikation mit eichfähigen Wägezellen und Elektroniken
|
|||||
| WE2107 | ![]() |
Der moderne Wägeindikator für dynamische und statische Anwendungen
|
|||||
| WE2108 | ![]() |
Eichfähige Waagenelektronik WE2108 - Präzison im Designerkleid
|
|||||
| WE2110 | ![]() |
Digitaler Wägeindikator
|
|||||
| WE2111 | ![]() |
Eichfähiger Wägeindikator für industrielle Anwendungen - DEMNÄCHST ERHÄLTLICH
|
|||||
| SLS | ![]() |
Hängewaage im kompakten Design
|
|||||
| RM4220 | ![]() |
DMS-Messverstärker mit 4 ... 20 mA-Ausgang für den Schaltschrank
|
|||||
| VKIA405 | ![]() |
Digitaler Messverstärker VKIA405 zum Anschluss von bis zu vier DMS-Wägezellen
|
|||||
| SC232/422B | ![]() |
Schnittstellenkonverter für den einfachen Aufbau mehrkanaliger Bussysteme
|
Wägeelektroniken im Einsatz: Lesen Sie unsere Fachartikel und Case Studies
Eichfähige Wägesysteme in offenen Automatisierungsanwendungen
Eichfähigkeit ist Pflicht in zahlreichen Automatisierungsanwendungen. Mit welchen Komponenten müssen Sie arbeiten, um eichfähige Anwendungen zu erreichen? Dieser Artikel gibt Auskunft.
Selbsttätige Waagen für den eichfähigen Einsatz: Anforderungen und Richtlinien
Der Wägetechnik kommt in vielen industriellen Anwendungen, wie beispielsweise in der Schüttgutlogistik, eine große Bedeutung zu. Dabei kommen je nach Anwendung unterschiedliche Typen von selbsttätigen Waagen zum Einsatz. Was ist...
Vorbeugende Instandhaltung von Waagensystemen
Das technologische Innenleben von Waagen ist in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Eine Folge: Beim Ausfall einer Waage dauert die Fehlerbehebung länger und kann teurer werden. Der bessere Weg: Sorgen Sie dafür, dass...
Manipulationssicherheit in der Wägetechnik mit 256-Bit-Verschlüsselung
Manipulationssicherheit gehört zu den größten Herausforderungen der digitalen Wägetechnik. HBM setzt auf die besonders sichere 256-Bit-Verschlüsselungstechnologie. Warum dies so ist, und was sich hinter dieser Technologie...
Wäge- und Dosierelektronik: Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft setzt auf HBM-Wägetechnik
Automatische Befülleinrichtung für Laborfermenteranlagen: Für Forschungsarbeiten zur Definition von Maßnahmen zur Optimierung der Methanausbeute sowie zur Optimierung der Prozessführung und -steuerung der anaeroben Vergärung...
Wägetechnik im verfahrenstechnischen Anlagenbau
Die Hans-Jürgen Keil Anlagenbau GmbH & Co. KG in Hunteburg plant und baut komplette Produktionsanlagen zum Dosieren und Mischen von Flüssigkomponenten und Feststoffen. Misch- bzw. Reaktionsbehälter mit einer Ansatzmenge bis 20 t...