Wägeelektroniken & Wägeindikatoren

Unsere Messverstärker und Wägeelektroniken verarbeiten die Ausgangssignale der Aufnehmer. Wir bieten Wägelektroniken für alle industriellen Plattformwaagen, LKW-, und Behälterwaagen.

Außerdem im Sortiment: Elektroniken zur Prozessautomatisierung, z.B. für Checkweigher und Dosierprozesse.

Broschüre: Digitales Verwiegen mit HBM

NO_FILTER
 
  Produkt   Beschreibung
AED Aufnehmerelektronik  zur Digitalisierung der Signale von analogen Wägezellen
Aufnehmerelektronik zur Digitalisierung der Signale von analogen Wägezellen
DIS2116 Waagenelektronik für das zuverlässige Bestimmen von Gewicht auf Fahrzeug- und Gleiswaagen
Waagenelektronik für das zuverlässige Bestimmen von Gewicht auf Fahrzeug- und Gleiswaagen
DWS2103 Digitale Waagenanzeige zur Kommunikation mit eichfähigen Wägezellen und Elektroniken
Digitale Waagenanzeige zur Kommunikation mit eichfähigen Wägezellen und Elektroniken
WE2107 Der moderne Wägeindikator für dynamische und statische Anwendungen
Der moderne Wägeindikator für dynamische und statische Anwendungen
WE2108 Eichfähige Waagenelektronik WE2108 - Präzison im Designerkleid
Eichfähige Waagenelektronik WE2108 - Präzison im Designerkleid
WE2110 Digitaler Wägeindikator
Digitaler Wägeindikator
WE2111 Eichfähiger Wägeindikator für industrielle Anwendungen - DEMNÄCHST ERHÄLTLICH
Eichfähiger Wägeindikator für industrielle Anwendungen - DEMNÄCHST ERHÄLTLICH
SLS Hängewaage im kompakten Design
Hängewaage im kompakten Design
RM4220 DMS-Messverstärker mit 4 ... 20 mA-Ausgang für den Schaltschrank
DMS-Messverstärker mit 4 ... 20 mA-Ausgang für den Schaltschrank
VKIA405 Digitaler Messverstärker VKIA405 zum Anschluss von bis zu vier DMS-Wägezellen
Digitaler Messverstärker VKIA405 zum Anschluss von bis zu vier DMS-Wägezellen
SC232/422B Schnittstellenkonverter für den einfachen Aufbau mehrkanaliger Bussysteme
Schnittstellenkonverter für den einfachen Aufbau mehrkanaliger Bussysteme

Wägeelektroniken im Einsatz: Lesen Sie unsere Fachartikel und Case Studies

Eichfähige Wägesysteme in offenen Automatisierungsanwendungen

Eichfähigkeit ist Pflicht in zahlreichen Automatisierungsanwendungen. Mit welchen Komponenten müssen Sie arbeiten, um eichfähige Anwendungen zu erreichen? Dieser Artikel gibt Auskunft.

Selbsttätige Waagen für den eichfähigen Einsatz: Anforderungen und Richtlinien

Der Wägetechnik kommt in vielen industriellen Anwendungen, wie beispielsweise in der Schüttgutlogistik, eine große Bedeutung zu. Dabei kommen je nach Anwendung unterschiedliche Typen von selbsttätigen Waagen zum Einsatz. Was ist...

Vorbeugende Instandhaltung von Waagensystemen

Das technologische Innenleben von Waagen ist in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Eine Folge: Beim Ausfall einer Waage dauert die Fehlerbehebung länger und kann teurer werden. Der bessere Weg: Sorgen Sie dafür, dass...

Manipulationssicherheit in der Wägetechnik mit 256-Bit-Verschlüsselung

Manipulationssicherheit gehört zu den größten Herausforderungen der digitalen Wägetechnik. HBM setzt auf die besonders sichere 256-Bit-Verschlüsselungstechnologie. Warum dies so ist, und was sich hinter dieser Technologie...

Wäge- und Dosierelektronik: Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft setzt auf HBM-Wägetechnik

Automatische Befülleinrichtung für Laborfermenteranlagen: Für Forschungsarbeiten zur Definition von Maßnahmen zur Optimierung der Methanausbeute sowie zur Optimierung der Prozessführung und -steuerung der anaeroben Vergärung...

Wägetechnik im verfahrenstechnischen Anlagenbau

Die Hans-Jürgen Keil Anlagenbau GmbH & Co. KG in Hunteburg plant und baut komplette Produktionsanlagen zum Dosieren und Mischen von Flüssigkomponenten und Feststoffen. Misch- bzw. Reaktionsbehälter mit einer Ansatzmenge bis 20 t...