
DWS2103 - Digitale Waagenanzeige zur Kommunikation mit eichfähigen Wägezellen und Elektroniken

Digitaltechnik eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten
Die DWS2103 ist eine digitale Waagenanzeige zur Kommunikation mit eichfähigen Wägezellen und Elektroniken. In Kombination mit dem digitalen Aufnehmerelektroniken AED oder den digitalen FIT® Wägezellen lassen sich eichfähige, selbsttätige Waagen für das automatische Wiegen (AWI) realisieren, zum Beispiel für Einzelwägungen (SWE), als Kontrollwaagen (SKW) und zum Abwiegen (SWA).
Produktbeschreibung
Die DWS2103 erfüllt die maximalen Anforderungen in Sachen Sicherheit. Die neueste EG-Richtlinie MID (Measuring Instruments Directive) verlangt eine Datenübertragung, die Manipulationen ausschließt. Im eichfähigen Modus garantiert die digitale Waagenanzeige DWS2103 die sichere, verschlüsselte Übertragung der Messdaten. Die Eichfähigkeit ist somit jederzeit zu 100% gewährleistet.
Vorteile digitaler Signalübertragung
Die rein digitale Signalübertragung eröffnet Möglichkeiten für neue Konzepte. Hierzu zählen die Datenübertragung über WLAN oder auch die Spannungsversorgung über autarke Systeme wie zum Beispiel Solar, Brennstoffzellen oder Akkus. Die Wireless-Übertragung bietet weitere Vorteile wie die galvanische Trennung. Darüber hinaus muss die DWS2103 nicht in unmittelbarer Nähe zur eigentlichen Waage installiert werden, und es können mehrere Waagen gleichzeitig mit nur einer Anzeige betrieben werden. Die digitale Technik ermöglicht zudem den Einstieg ins Asset Management für Waagenanwendungen, da Informationen über den Sensor auslesbar sind.
Vollständig digitale Messkette
Im Zusammenspiel mit FIT®-Wägezellen oder den digitalen Aufnehmerelektroniken AED ist HBM als einziger Hersteller weltweit dazu in der Lage, von Komponenten bis zu Komplett-Lösungen eine digitale Lösung anzubieten, also die vollständige rein digitale Messkette.
Auch bei analogen Anlagen einsetzbar
Übrigens: Sie müssen nicht gleich sämtliche analogen Wägezellen austauschen, wenn Sie die DWS2103 nutzen wollen. Digitalisieren Sie die Signale analoger Wägezellen mit der AED-Produktfamilie. So können Sie auch bei bestehenden Anlagen von digitaler Exaktheit profitieren.

Anlagenschema einer Misch- und Dosieranlage mit analogen Wägezellen
AES-Verschlüsselungstechnologie
Sie wollen mehr über die von HBM eingesetzte Verschlüsselungstechnologie erfahren, die die Eichfähigkeit der DWS2103 sicherstellt? Dann lesen Sie unseren Fachartikel „Neue Maßstäbe in der Datensicherheit: 256 Bit Verschlüsselungstechnologie in der digitalen Wägetechnik“.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| DWS2103 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual (P1) | |||||||||
| Operating Manual (P2) | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Parameter Documentation | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Parameter Documentation: Anybus Module - CANopen | |||||||||
| Parameter Documentation: Anybus Module - Modbus-TCP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| EC type approval certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWA | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWE | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWT | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern für DWS2103
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
DWS2103 Online Broschüre
Verwandte Produkte
Bestellnummer
1-DWS2103





