
RM4220 - DMS-Messverstärker mit 4 ... 20 mA-Ausgang für den Schaltschrank
Der Messverstärker RM4220 ist durch einfaches Aufrasten auf genormte Tragschienen leicht zu montieren. Der elektrische Anschluss erfolgt servicefreundlich über Steckklemmenblock.
Produktbeschreibung
An den Messverstärker lassen sich einzelne oder auch mehrere parallel geschaltete DMS-Aufnehmer (> 80 Ohm) anschließen. Der Verstärker bietet eine sehr einfache und praktische Einstellung des Nullpunktes und des Endwertes. Dies geschieht mit DIP–Schaltern und Potentiometern. Die Brückenspeisespannung ist wählbar mit 5 oder 10 V. Das Ausgangssignal ist 0/10 V oder +/- 10 V und 4/20 mA. Der Anschluss des Aufnehmers ist in 4– oder 6–Leitertechnik möglich. Wenn Sie die 6–Leitertechnik verwenden, können Sie die Einflüsse durch Widerstandsänderung der Verlängerungskabel vernachlässigen. Das Gehäuse in Polyamid PA Typ PHOENIX EM kann auf jede DIN EN Tragschiene angeschlossen werden(EN 50022 Standard).
Key Feature(s)
- Amplifier for up to four 350-Ohm transducers
- To use for mounting on DIN rails
- Adjustment via DIP switches and potentiometers
- Service frendly via using plug in terminal
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| RM4220 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 197 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern für RM4220
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.


