SC232/422B

SC232/422B - Schnittstellenkonverter für den einfachen Aufbau mehrkanaliger Bussysteme

Das Schnittstellen-Converter Set SC 232/422B ermöglicht den einfachen Aufbau von mehrkanaligen Bussystemen über die RS-232 Standardschnittstelle eines handelsüblichen PCs. Hiermit ist es möglich, ein Bussystem in 4-Draht RS422/485 aufzubauen.

Dieser Converter unterscheidet sich von handelsüblichen Convertern insbesondere durch den robusten Aufbau in einem Metallgehäuse, sehr hoher EMV-Sicherheit und der galvanischen Trennung der Signale. Das Set wird mit Standard PC-Anschlusskabel (9 polig) und Steckernetzteil geliefert. Die Betriebsbereitschaft signalisiert eine Leuchtdiode. Zum Aufbau von mehrkanaligen Buslösungen eignen sich die HBM-Wägeelektroniken AED, WE2110 und WE2108, sowie die von HBM angebotenen digitalen Wägezellen, die eine RS485 4-Draht Schnittstelle bereithalten.

Key Features:

  • Conversion of RS-232 to RS-422/485 4-wire or to RS-485 2-wire (switch-selectable)
  • Galvanic isolation
  • High EMC-security (metal housing)
  • Power supply range 8 ... 30VDC
  • Incl. plug-in power supply unit and PC-connection cable

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

SC232/422B
SC232/422B ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Datenblatt Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Konformitätserklärung Please Log InPlease Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Jetzt Angebot anfordern für SC232/422B

Angebot anfordern für SC232/422B

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.