SLS

SLS - Hängewaage im kompakten Design

Die batteriebetriebene, direkt anzeigende Waage SLS kann in bestehende Hängevorrichtungen eingebaut werden und ist sowohl in eichfähiger als auch in nicht eichfähiger Ausführung erhältlich.

Video: Justierung der Hängewaage SLS von HBM

Produktbeschreibung

Für Medizin und Industrie – von der Patientenverwiegung bis zur Stückzahlermittlung

Sind Ihre Patientenlifter bereits mit einer Waage ausgestattet? Die Ermittlung des Patientengewichts wird immer wichtiger. Seit 2003 sind nach europäischem Recht geeichte Waagen erforderlich, wenn in Krankenhäusern Medikamente nach Patientengewicht dosiert werden. Die eichfähige Ausführung der SLS-Hängewaage wird diesen Anforderungen gerecht und ist somit insbesondere für den mobilen Einsatz im medizinischen Bereich geeignet. Da die Hängewaage SLS keine Zulassung nach MPG 90/385/EWG besitzt, kann sie nur im Verbund mit einem als Medizinprodukt zugelassenen Patientenlifter eingesetzt werden.

Doch auch in der Industrie bietet SLS Vorteile. Eine geeichte SLS kann zur netzunabhängigen Gewichts- und Kraftermittlung eingesetzt werden. Die nicht eichfähige Version ist durch Zuschalten einer Zähl-Funktion neben der reinen Gewichtsermittlung von Bauteilen zur Kommissionierung auch optimal für eine Inventur per Stückzahl geeignet.

Die eichfähige Einbereichs-Version der SLS-Hängewaage verfügt über eine Nennlast von 200 kg mit 100 g-Auflösung. Auch eine eichfähige Zweibereichs-Version mit einem zusätzlichen Wägebereich bis 320 kg und 200 g-Auflösung ist erhältlich.

Logistikvorteil durch ortsunabhängige Eichung

Benötigen Sie geeichte Waagen für verschiedene Aufstellungsorte? Nutzen Sie den logistischen Vorteil durch ein einmaliges Feature der SLS! Die Hängewaage kann auch noch nach dem Eichen und Versiegeln für den jeweiligen Aufstellungsort angepasst werden. Somit ist ein flexibler Vorrat an geeichten Waagen möglich. Mit entsprechender Schulung und Autorisation können Sie vor Auslieferung den örtlichen g-Faktor selbst eingeben.

Weitere Vorteile

  • SLS wurde von PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) nach OIML R 76 geprüft
  • Montageadapter in verschiedenen Ausführungsformen (Gewindebolzen, Gabeladapter, Haken, Ringöse) erhältlich und leicht montierbar
  • Hohe Überlastfestigkeit bis zu 1 t
  • Übersichtliche Anzeige
  • Einfache Bedienung über zwei Tasten
  • Automatische Abschaltfunktion wählbar im Zeitrahmen von 30 Sek. bis zu 10 Min.
  • Spezielle Filtermodi
  • Umschaltung der Gewichtseinheit kg/lbs (nur bei nicht eichfähiger Ausführung möglich)
  • Automatische Einschaltnullstellung
  • Optional mit EG-Konformitätsbewertung durch den Hersteller (Herstellerersteichung)

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
SLSENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern für SLS

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+