
WE2107 - Der moderne Wägeindikator für dynamische und statische Anwendungen
Der Wägeindikator WE2107: Setzen Sie jetzt auf das Allround-Talent zum Überwachen und Steuern Ihrer Wägevorgänge. Egal, ob diese statisch oder dynamisch sind: WE2107 steht Ihnen zur Seite.
Produktbeschreibung
Mit erstklassigen messtechnischen Eigenschaften und vielen praktischen Funktionen, die sich perfekt in den Industriellen Wägeprozess eingliedern.
Denn WE2107 ist mehr als ein reiner Wägeindikator: WE2107 passt sich perfekt an Ihre Aufgabenstellungen an, so unterschiedlich diese auch sein mögen. So versetzt Sie WE2107 in die Lage, mit nur einem Gerät viele verschiedene Waagenarten zu realisieren:
- Plattformwaagen
- Zählwaagen
- LKW-Waagen
- Behälterwaagen
- Mobile Waagen
- Dosierwaagen
- Abfüllwaagen
- …
Und auch bei der dynamischen Verwiegung sorgt WE2107 für höchste Sicherheit. Die verschiedenen Füll- und Dosierfunktionen optimieren automatisch und schnell die industriellen Wägeprozesse.
WE2107 fügt sich ideal in die Abläufe Ihres Prozesses ein. So können Sie den zwei digitalen Steuereingängen spezifische Aufgaben zuweisen. Und zwei der insgesamt nur vier Funktionstasten der WE2107 sind frei für Ihre Hauptfunktionen zu belegen.
Vier Funktionstasten – das zeigt, wie einfach der Wägeindikator WE2107 zu bedienen ist... Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit stehen bei WE2107 an erster Stelle – für einen reibungslosen Betrieb.
Zum Parametrieren und Einrichten des Wägeindikators können Sie auf die komfortable „WE2107 Panel Software“ zurückgreifen: Einfach am PC alle Einstellungen vorbereiten und dann an den Wägeindikator übertragen. Anschließend die Parameter abspeichern und damit einfach und zügig die Einstellungen der Waage für ihr Qualitätssicherungssytem dokumentieren.
Die Standard-Version von WE2107 ist ein variables Gerät für die externe Montage an Wand, Säule oder Arbeitsfläche. In der Version WE2107M steht der Wägeindikator zudem als Einbaugerät für den Schaltschrank / Schalttafel zur Verfügung.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| WE2107 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Communication Commands | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Communication Commands | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 249 | |||||||||
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Software Download
Jetzt Angebot für WE2107 anfordern
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
WE2107 Broschüre
Bestellnummern
1-WE2107-1
1-WE2107M-SS-1



