WE2108 Weighing Indicator

WE2108 - Eichfähige Waagenelektronik WE2108 - Präzison im Designerkleid

Die Typenreihe WE2108 ist konzipiert für Plattformwaagen und bietet alle Grundfunktionen einer nicht-selbstätigen Waage bzw. einer einfachen Zählwaage.

 

Produktbeschreibung

Für den eichfähigen Einsatz wurde eine Waagenzulassung nach EN45501 für 6000 Teile erteilt. Eine attraktive Preisgestaltung rundet das positive Bild dieser Produkte ab.

Following variants are available:

  • Version WE2108 in a plastic housing
  • Version WE2108M in a stainless steel housing is intended for fitting to control panels

Key Feature(s)

  • The special design and ergonomic form of the various housing variants which provide for many different uses
  • Use as a wall unit, stand unit, or desktop unit is thus possible without any additional fittings
  • Menu-driven adjustment by keyboard or PC, via the standard RS232 interface.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

WE2108

Datenblätter

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Datenblatt Please Log InPlease Log InPlease Log In
Datenblatt - WE2108M Please Log InPlease Log InPlease Log In

Referenzhandbücher

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Referenzhandbuch I Please Log InPlease Log InPlease Log In
Referenzhandbuch II Please Log InPlease Log In

Zertifikate

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Konformitätserklärung Please Log InPlease Log InPlease Log In
EG-Bauartzulassung Please Log InPlease Log In
Prüfschein Please Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Jetzt Angebot anfordern für WE2108

Angebot anfordern für WE2108

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.