
WE2110 - Digitaler Wägeindikator
Mit WE2110 verfügen Sie über einen digitalen Wägeindikator, der durch Einsatz des neuesten Sigma-Delta A/D-Wandlers extrem schnelle und hochpräzise Gewichtsmessungen in Verbindung mit DMS-Wägezellen ermöglicht.
Produktbeschreibung
In Zahlen bedeutet dies eine (angezeigte) Auflösung bis zu 100.000 Teilen mit einer A/D-Konvertierungsrate bis zu 60/Sekunde. Die erweiterte Empfindlichkeitseinstellung von WE2110 erlaubt die Verwendung an Waagen mit einem Ausgangssignal von 0,2 bis 3,0 mV/V bei Vollast. WE2110 hat eine EG-Bauartzulassung für hochauflösende Waagen bis zu 6000 d in Einbereichs-, oder 2x 3.000 d im Zweibereich- bzw. Zweiteilungssmodus.
Die WE2110 kann wahlweise mit einer der zwei optionalen Erweiterungskarten ausgerüstet werden.
Key Features:
- OIML class up to 6000d
- Multi range / Multi interval 2x 3000d
- For 8 load cells each 350 Ω
- Gross, Net, Tare, Printing
- 1xRS-232/RS-485 (4-wire)
- 1xRS-232 printer / 2nd display
- Panel housing 144x72 (Aluminum)
- Mains connection 110...260V AC or: 12...24 V DC
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| WE2110 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern für WE2110
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Bestellnummern
1-WE2110
1-WE2110DC
1-WE2110/DOC
1-WE2110/ZM
1-WE2110/ZT
1-WE2110/ZCC
1-WE2110/ZS
1-WE2110/ZH


