• Weltneuheit: Die aseptische Wägezelle

    Die neue aseptische Wägezelle PW27 ermöglicht die Integration moderner Wägetechnik in Ihre aseptischen und hygienischen Produktionsprozesse. Alle Infos...

  • Biegestab-Wägezellen

    Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Wägetechnik - z.B. für die Behälterverwiegung, im Anlagenbau, in der Prozesserwiegung…  Biegestab-Wägezellen

  • Ring-Torsions-Wägezellen

    Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht: Ring-Torsions-Wägezellen sind extrem flach - und trotzdem robust und leistungsstark. Ideal zum Beispiel für das Verwiegen von Behältern. Ring-Torsions-Wägezellen

  • Pendel-Wägezelle

    Der Klassiker für LKW-Waagen: Die Pendel-Wägezelle, mit einer unvergleichlich hohen Nennlast bis zu 200t. Pendel-Wägezellen von HBM

  • Plattform-Wägezellen

    Sie setzen die Standards bei Plattformwaagen und in zahlreichen Füll- und Dosieranwendungen: Plattform-Wägezellen

  • Digitale Wägezellen

    Innovation in der Wägetechnik: Digitale Wägezellen, besonders gut geeginet für dynamische Anwendungen. Digitale Wägezellen

  • Wägemodule

    Wägemodule mit zum Teil bereits integrierter Wägezelle sind eine besonders praktische Lösung für die Silo- und Behälterverwiegung. Wägemodule

Wägezelle: Immer die passende Lösung für Ihre Anwendung

Innovativ und zuverlässig: Die optimale Wägezelle für Ihre Anwendung finden Sie bei HBM. Setzen Sie auf die Kompetenz des weltweiten Markt- und Technologieführers in Sachen Wägetechnik

Biegestab-Wägezellen

Biegestab-Wägezellen: Die Multi-Talente für die Wägetechnik

Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Wägetechnik - z.B. für die Behälterverwiegung, im Anlagenbau, in der Prozesserwiegung… wählen Sie selbst!

Biegestab-Wägezellen

Ring-torsion load cell

Ring-Torsions-Wägezellen: Flach und leistungsstark

Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht: Ring-Torsions-Wägezellen sind extrem flach - und trotzdem robust und leistungsstark. Ideal zum Beispiel für das Verwiegen von Behältern oder für niedrigbauende LKW-Waagen.

Ring-Torsions-Wägezellen

Canister load cell

Pendel-Wägezellen: Nennlasten bis zu 200t

Der Klassiker für LKW-Waagen: Die Pendel-Wägezelle, mit einer unvergleichlich hohen Nennlast bis zu 200t. Mittlerweile über 250.000 Mal weltweit im Einsatz!

Pendel-Wägezellen

Plattform-Wägezellen

Plattform-Wägezellen: Der Standard im Waagenbau

Sie setzen die Standards bei Plattformwaagen und in zahlreichen Füll- und Dosieranwendungen: Plattformwägezellen von HBM.

Plattform-Wägezellen

Digitale Wägezellen

Digitale Wägezellen: Ideal für dynamische Verwiegungen

Innovation in der Wägetechnik: Digitale Wägezellen eignen sich besonders für dynamische Anwendungen wie z.B. für eine Sortierwaage, Kontrollwaage oder Abfüllwaage. Dank eingebauter Elektronik passen sich die digitalen Wägezellen ideal in Ihre Produktionsprozesse ein.

Digitale Wägezellen

Wägemodule

Wägemodule: Vormontiert für die Behälter- und Siloverwiegung

Wägemodule mit zum Teil bereits integrierter Wägezelle sind eine besonders praktische Lösung für die Silo- und Behälterverwiegung. Einfach Modul am Standfuß des Behälters installieren - und die Gewichtsmessung kann beginnen!

Wägemodule

Finden Sie hier die passende Wägezelle für Ihre Anwendung:

Load cells for silo weighing

Wägezelle für Behälterverwiegung (Silo, Füllständsüberwachung, etc.)

Load cell for scale manufacturing

Wägezelle für den Waagenbau

z.B. für Plattformwaagen mit einer und mehreren Wägezellen, Bandwaagen, Handhubwaagen, Hängebahnwaagen, Ladentischwaagen, Hängebehalterwaagen.

Sortierwaagen, Kontrollwaagen, Abfüllwaagen:

Load Cell for Dynamic Scale

Wägezelle für dynamische Waagen

Load cell for filling applications

Wägezelle für Abfüllanlagen und Dosierprozesse

Kundenspezifische Wägezellen

Entsprechen unsere Standardmodelle nicht Ihren Anforderungen? HBM entwickelt und produziert kundenspezifische Wägezellen, maßgeschneidert für Sie.

Sicherheit mit Wägezellen von HBM

Load Cell Certificates
  • Hochpräzise Wägezellen mit gültigen nationalen und internationalen Prüfzertifikaten
  • Zahlreiche Wägezellen geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX95)
  • Dank internationaler Zulassungen einfach und schnell im Einsatz - u.a. NTEP, GOS, OIML

Wägezellen für verschiedene Genauigkeitsklassen

Gute Gründe für Wägezellen von HBM:

  • Weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Wägezellen für statische und dynamische Anwendungen - seit mehr als 60 Jahren!
  • Anerkannt hohe Qualität, Robustheit und Präzision bei wettbewerbsfähigen Preisen
  • Millionenfach im Einsatz - mit Lösungen von der Wägezelle, Wägeelektronik bis hin zu Software und Services.