Wägezelle: Immer die passende Lösung für Ihre Anwendung
Innovativ und zuverlässig: Die optimale Wägezelle für Ihre Anwendung finden Sie bei HBM. Setzen Sie auf die Kompetenz des weltweiten Markt- und Technologieführers in Sachen Wägetechnik
Biegestab-Wägezellen: Die Multi-Talente für die Wägetechnik
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Wägetechnik - z.B. für die Behälterverwiegung, im Anlagenbau, in der Prozesserwiegung… wählen Sie selbst!
Biegestab-Wägezellen
Ring-Torsions-Wägezellen: Flach und leistungsstark
Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht: Ring-Torsions-Wägezellen sind extrem flach - und trotzdem robust und leistungsstark. Ideal zum Beispiel für das Verwiegen von Behältern oder für niedrigbauende LKW-Waagen.
Ring-Torsions-Wägezellen
Pendel-Wägezellen: Nennlasten bis zu 200t
Der Klassiker für LKW-Waagen: Die Pendel-Wägezelle, mit einer unvergleichlich hohen Nennlast bis zu 200t. Mittlerweile über 250.000 Mal weltweit im Einsatz!
Pendel-Wägezellen
Plattform-Wägezellen: Der Standard im Waagenbau
Sie setzen die Standards bei Plattformwaagen und in zahlreichen Füll- und Dosieranwendungen: Plattformwägezellen von HBM.
Plattform-Wägezellen
Digitale Wägezellen: Ideal für dynamische Verwiegungen
Innovation in der Wägetechnik: Digitale Wägezellen eignen sich besonders für dynamische Anwendungen wie z.B. für eine Sortierwaage, Kontrollwaage oder Abfüllwaage. Dank eingebauter Elektronik passen sich die digitalen Wägezellen ideal in Ihre Produktionsprozesse ein.
Digitale Wägezellen
Wägemodule: Vormontiert für die Behälter- und Siloverwiegung
Wägemodule mit zum Teil bereits integrierter Wägezelle sind eine besonders praktische Lösung für die Silo- und Behälterverwiegung. Einfach Modul am Standfuß des Behälters installieren - und die Gewichtsmessung kann beginnen!
Wägemodule
Finden Sie hier die passende Wägezelle für Ihre Anwendung:

Wägezelle für LKW-Waage

Wägezelle für Behälterverwiegung (Silo, Füllständsüberwachung, etc.)

Wägezelle für den Waagenbau
z.B. für Plattformwaagen mit einer und mehreren Wägezellen, Bandwaagen, Handhubwaagen, Hängebahnwaagen, Ladentischwaagen, Hängebehalterwaagen.
Sortierwaagen, Kontrollwaagen, Abfüllwaagen:

Wägezelle für dynamische Waagen

Wägezelle für Abfüllanlagen und Dosierprozesse
Kundenspezifische Wägezellen
Entsprechen unsere Standardmodelle nicht Ihren Anforderungen? HBM entwickelt und produziert kundenspezifische Wägezellen, maßgeschneidert für Sie.
Sicherheit mit Wägezellen von HBM

- Hochpräzise Wägezellen mit gültigen nationalen und internationalen Prüfzertifikaten
- Zahlreiche Wägezellen geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX95)
- Dank internationaler Zulassungen einfach und schnell im Einsatz - u.a. NTEP, GOS, OIML
Wägezellen für verschiedene Genauigkeitsklassen
Gute Gründe für Wägezellen von HBM:
- Weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Wägezellen für statische und dynamische Anwendungen - seit mehr als 60 Jahren!
- Anerkannt hohe Qualität, Robustheit und Präzision bei wettbewerbsfähigen Preisen
- Millionenfach im Einsatz - mit Lösungen von der Wägezelle, Wägeelektronik bis hin zu Software und Services.