Digitale Wägezellen

Digitale Wägezellen auf Basis der DMS-Technologie bringen neuen Schwung in die Bereiche dynamisches Wiegen, Sortieren, Abfüllen und Dosieren.

Die digitalen FIT-Wägezellen: Zuverlässig, langlebig, hochpräzise

Die Familie der digitalen FIT-Wägezellen von HBM bietet durch ihre robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Die FIT®-Wägezellen sind speziell für dynamische Wägeanwendungen entwickelt.
Mit der High-Tech-Wägezelle FIT werden Ihre hohen Ansprüche an die Verwiegung in modernen Fertigungslinien erfüllt. Maximaler Durchsatz bei gleichzeitig sehr hoher Genauigkeit – kein Problem mit FIT!

Inklusiv bei allen digitalen FIT-Wägezellen: Die leistungsfähige Panel-Software AED_Panel 32 ermöglicht das Einstellen aller Parameter für Ihre Messung, die Kalibrierung der Waage, die grafische Auswertung der Messergebnisse und vieles mehr.

NEU: Ethernet-Gateway
Für digitale Wägezellen mit CANopen-Schnittstelle ist ein Ethernet-Gateway verfügbar, das die Einbindung in Leitsysteme erleichtert. Ein großer Vorteil beim dynamischen Verwiegen: Interne Datenflüsse werden vereinfacht, Prozesse beschleunigt und Kosten gesenkt.

Digitales Wiegen Prospekt

Digitales Wiegen Prospekt
  Produkt   Beschreibung
C16i Digitale Wägezelle - in C6-Qualität verfügbar
Digitale Wägezelle - in C6-Qualität verfügbar
FIT/0 Ihr Einstieg in die Welt der digitalen Verwiegung
Ihr Einstieg in die Welt der digitalen Verwiegung
FIT/1 Sichere Messergebnisse durch integrierten Überlastschutz und solider Verarbeitung
Sichere Messergebnisse durch integrierten Überlastschutz und solider Verarbeitung
FIT/4 Sichere Messergebnisse für die höchsten Anforderungen
Sichere Messergebnisse für die höchsten Anforderungen
FIT/5 Schnell, robust, präzise: Die digitale Wägezelle FIT®/5 für besonders harte Einsatzbedingungen
Schnell, robust, präzise: Die digitale Wägezelle FIT®/5 für besonders harte Einsatzbedingungen
FIT7A Digitale Wägezelle für Kontrollwaagen, Sortier- und Verpackungsmaschinen
Digitale Wägezelle für Kontrollwaagen, Sortier- und Verpackungsmaschinen
PW15AHi Digitale Plattformwägezelle: Hohe Schutzart, günstiger Preis
Digitale Plattformwägezelle: Hohe Schutzart, günstiger Preis
CC-Link Gateway Abfüll- und Dosierprozesse sicher im Griff: Mit HBM und CC-LINK
Abfüll- und Dosierprozesse sicher im Griff: Mit HBM und CC-LINK