FIT®/5 - Schnell, robust, präzise: Die digitale Wägezelle FIT®/5 für besonders harte Einsatzbedingungen

Diesen Spagat meistert die digitale Wägezelle FIT®/5. Mit ihrer hermetischen Verkapselung aus rostfreiem Stahl kann die FIT®/5-Wägezelle auch unter widrigsten Einsatzbedingungen - z.B. in ständiger feuchter Umgebung -eingesetzt werden. Schutzart IP68.

Produktbeschreibung

Die digitale Wägezelle FIT®/5 bietet Ihnen zudem die bewährte Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der FIT®-Familie. Profitieren Sie von der schnellen digitalen Filterung und Skalierung des Messsignals – mit bis zu 1200 Messwerten. Die integrierte Überlastsicherung und Eichfähigkeit nach OIML R60 bis 3000 Teile (in Vorbereitung) sorgt für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Ihrer Hochleistungsanlage.

FIT-Wägezellen werden vorwiegend in Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf Schnelligkeit und Exaktheit ankommt: Checkweigher, Mehrkopfwaagen, Sortieranlagen, dynamischen Postwaagen und Abfüllanlagen.

Die digitale Wägezelle FIT®/5 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben Standardtypen stehen jeweils auch erweiterte Ausführungen mit Steuerfunktionen (zwei Anschlussstecker) für Diagnose und Dosieren zur Verfügung. Im Datenblatt finden Sie nähere Informationen.

  • Digitale Wägezelle FIT®/0: Ihr preisgünstiger Einstieg in die Welt der dynamischen Verwiegung
  • Digitale Wägezelle FIT®/1: Hoher Überlastschutz bei bester Verarbeitung in rostfreiem Stahlgehäuse
  • Die digitale Wägezelle FIT®/4 - besonders geeignet bei Verfüllungen mit Flüssigkeiten in ständig feuchter Umgebung

AEDPanel32 Version 3: Die kostenlose Profi-Software für die Einstellung der FIT ®-Wägezellen : Diagnose und Analyse ihrer Messdaten sowie Fehlersuche und –behebung.

Neues Baueinheiten-Zertifikat

Neues Baueinheiten-Zertifikat

Vorteile beim Bau eichfähiger Waagen  

Sowohl die digitale Aufnehmerelektronik AED als auch die Firmware des AED/FIT-Systems verfügen über das Baueinheiten-Zertifikat des neuen Welmec-Leitfadens 8.8. Dadurch lassen sich die AED-Produkte in Nichtselbsttätigen Waagen (NSW) und in Selbsttätigen Waagen (SW) verwenden.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
FIT®/5

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Hardware and Functions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 209Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-FIT/5EB30/5KG
1-FIT/5EB30/10KG

1-FIT/5SC30/10KG