![]() |
|||||||||||||
|
FIT®/4 - Erste Wahl bei der Verfüllung von Flüssigkeiten in ständig feuchter Umgebung
|
|||||||||||||
|
Die digitale Wägezelle FIT®/4 ist mit einem Edelstahl-Gehäuse ausgestattet mit Kabelzuführung, Befestigung und Belüftung an der Unterseite. Sichere Messergebnisse für die höchsten Anforderungen Der integrierte Überlastschutz von bis zu 1000 Prozent der Nennlast sorgt für zusätzliche Sicherheit in Ihrer Anwendung. Dank der soliden Verarbeitung des Gehäuses aus rostfreiem Stahl können Sie auf eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit der FIT®/1-Wägezellen bauen. FIT-Wägezellen werden vorwiegend in Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf Schnelligkeit und Exaktheit ankommt: Checkweigher, Mehrkopfwaagen, Sortieranlagen, dynamischen Postwaagen und Abfüllanlagen. Die digitalen Wägezellen FIT®/4 sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben Standardtypen stehen jeweils auch erweiterte Ausführungen mit Steuerfunktionen für Diagnose und Dosieren (zwei Anschlusskabel) zur Verfügung. Im Datenblatt finden Sie nähere Informationen. Digitale Wägezelle FIT®/0: Ihr preisgünstiger Einstieg in die Welt der dynamischen Verwiegung
AEDPanel32 Version 3: Die kostenlose Profi-Software für die Einstellung der FIT ®-Wägezellen : Diagnose und Analyse ihrer Messdaten sowie Fehlersuche und –behebung.
|
|||||||||||||