![]() |
|||||||||||
|
FIT®/5 - Schnell, robust, präzise: Die digitale Wägezelle FIT®/5 für besonders harte Einsatzbedingungen
|
|||||||||||
|
Schnell, präzise – und trotzdem für den rauen Industrieeinsatz geeignet: Diesen Spagat meistert die digitale Wägezelle FIT®/5. Mit ihrer hermetischen Verkapselung aus rostfreiem Stahl kann die FIT®/5-Wägezelle auch unter widrigsten Einsatzbedingungen - z.B. in ständiger feuchter Umgebung -eingesetzt werden. Schutzart IP68. Die digitale Wägezelle FIT®/5 bietet Ihnen zudem die bewährte Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der FIT®-Familie. Profitieren Sie von der schnellen digitalen Filterung und Skalierung des Messsignals – mit bis zu 1200 Messwerten. Die integrierte Überlastsicherung und Eichfähigkeit nach OIML R60 bis 3000 Teile (in Vorbereitung) sorgt für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Ihrer Hochleistungsanlage. FIT-Wägezellen werden vorwiegend in Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf Schnelligkeit und Exaktheit ankommt: Checkweigher, Mehrkopfwaagen, Sortieranlagen, dynamischen Postwaagen und Abfüllanlagen. Die digitale Wägezelle FIT®/5 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben Standardtypen stehen jeweils auch erweiterte Ausführungen mit Steuerfunktionen (zwei Anschlussstecker) für Diagnose und Dosieren zur Verfügung. Im Datenblatt finden Sie nähere Informationen.
AEDPanel32 Version 3: Die kostenlose Profi-Software für die Einstellung der FIT ®-Wägezellen : Diagnose und Analyse ihrer Messdaten sowie Fehlersuche und –behebung.
|
|||||||||||