Digitale Wägezellen
Digitale Wägezellen auf Basis der DMS-Technologie bringen neuen Schwung in die Bereiche dynamisches Wiegen, Sortieren, Abfüllen und Dosieren.
Die digitalen FIT-Wägezellen: Zuverlässig, langlebig, hochpräzise
Die Familie der digitalen FIT-Wägezellen von HBM bietet durch ihre robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Die FIT®-Wägezellen sind speziell für dynamische Wägeanwendungen entwickelt.
Mit der High-Tech-Wägezelle FIT werden Ihre hohen Ansprüche an die Verwiegung in modernen Fertigungslinien erfüllt. Maximaler Durchsatz bei gleichzeitig sehr hoher Genauigkeit – kein Problem mit FIT!
Inklusiv bei allen digitalen FIT-Wägezellen: Die leistungsfähige Panel-Software AED_Panel 32 ermöglicht das Einstellen aller Parameter für Ihre Messung, die Kalibrierung der Waage, die grafische Auswertung der Messergebnisse und vieles mehr.
NEU: Ethernet-Gateway
Für digitale Wägezellen mit CANopen-Schnittstelle ist ein Ethernet-Gateway verfügbar, das die Einbindung in Leitsysteme erleichtert. Ein großer Vorteil beim dynamischen Verwiegen: Interne Datenflüsse werden vereinfacht, Prozesse beschleunigt und Kosten gesenkt.
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16i | ![]() |
Digitale Wägezelle
|
|||||
| FIT®/0 | ![]() |
Ihr Einstieg in die Welt der digitalen Verwiegung
|
|||||
| FIT®/1 | ![]() |
Sichere Messergebnisse durch integrierten Überlastschutz und solider Verarbeitung
|
|||||
| FIT®/4 | ![]() |
Sichere Messergebnisse für die höchsten Anforderungen
|
|||||
| FIT®/5 | ![]() |
Schnell, robust, präzise: Die digitale Wägezelle FIT®/5 für besonders harte Einsatzbedingungen
|
|||||
| PW15AHi | ![]() |
Digitale Plattformwägezelle: Hohe Schutzart, günstiger Preis
|
|||||
| PW20i | ![]() |
Digitale Wägezellen für dynamische Anwendungen
|
|||||
| CC-Link Gateway |