PW10A - Der All-Rounder mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgröße beträgt 600 x 500 mm
Die Plattformwägezelle PW10A ist ein absoluter „All-Rounder“ für Ihre Wägeaufgaben: Robust, in bewährter HBM-Qualität, und verfügbar mit einem großen Umfang an Zusatz-Optionen. Zum Beispiel auch als explosionsgeschützte Ausführungen, verschiedene Kabellängen, mit abgeglichenen Ausgang zur Parallelschaltung.
Produktbeschreibung
Die Typen PW10A, PW12C und PW16A unterscheiden sich in ihrer Baugröße. Egal, wie Ihre Anwendungsbedingungen sind: Mit PW10A, PW12C und PW16A finden Sie immer eine passende Lösung.
Die maximale Plattformgröße beträgt 600 x 500 mm. Das geschirmte 6-Leiter-Anschlusskabel hat in der Grundversion 3 Meter Länge, ist aber auch in anderen Längen verfügbar. Zusätzlich zur Standardversion bietet Ihnen HBM weitere Zusatz-Optionen für diese Wägezelle an – zum Beispiel längere Kabel (bis 12 Meter), abgeglichener Ausgang sowie einen eingeengten Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen. Alle Plattformwägezellen PW10A… sind auch in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22) oder mit Prüfung und Kennzeichnung gemäß US-Vorgaben lieferbar (Produktionsüberwachung durch FM).
Charakteristische Merkmale
Charakteristische Merkmale
- OIML R60 Prüfbericht
- Nennlasten: 50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg
- Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
- Erfüllt EMV-Richtlinien (EN 45 501)
- Geschirmtes Anschlusskabel
- Sechsleiter-Schaltung
- Material: Aluminium
Optional
- Eingeengter Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen
- Explosionsgeschützte Ausführungen
- Verschiedene Kabellängen
- Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet
Technische Dokumente
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| PW10A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 109 | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Jetzt Angebot für PW10A anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Ähnliche Produkte
PW12C - Der All-rounder Wägezelle. Die Maximale Plattformgröße 800x800mm
PW16A - Der All-rounder Wägezelle. Die Maximale Plattformgröße 600x600mm
Bestellnummern
1-PW10AC3/50KG-1
1-PW10AC3/100KG-1
1-PW10AC3/150KG-1
1-PW10AC3/200KG-1
1-PW10AC3/250KG-1
1-PW10AC3/300KG-1