PW12C

PW12C - Der All-Rounder: PW12C mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgröße beträgt 800 x 800 mm

Die Plattformwägezelle PW12C ist ein absoluter „All-Rounder“ für Ihre Wägeaufgaben: Robust, in bewährter HBM-Qualität, und verfügbar mit einem großen Umfang an Zusatz-Optionen. Zum Beispiel auch als explosionsgeschützte Ausführungen, verschiedene Kabellängen, mit abgeglichenen Ausgang zur Parallelschaltung.

Produktbeschreibung

Die Typen PW10A, PW12C und PW16A unterscheiden sich in ihrer Baugröße. Egal, wie Ihre Anwendungsbedingungen sind: Mit PW10A, PW12C und PW16A finden Sie immer eine passende Lösung.

Die maximale Plattformgröße beträgt 800 x 800 mm. Das geschirmte 6-Leiter-Anschlusskabel hat in der Grundversion 3 Meter Länge, ist aber auch in anderen Längen verfügbar. Zusätzlich zur Standardversion bietet Ihnen HBM weitere Zusatz-Optionen für diese Wägezelle an – zum Beispiel längere Kabel (bis 12 Meter), abgeglichener Ausgang sowie einen eingeengten Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen. Alle Plattformwägezellen PW12C… sind auch in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 95 lieferbar (Zone 1, 21; Zone 2,22) oder mit Prüfung und Kennzeichnung gemäß US-Vorgaben lieferbar (Produktionsüberwachung durch FM).

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Mermale

  • OIML R60 Prüfbericht
  • Nennlasten: 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 635 kg, 750 kg,
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
  • Erfüllt EMV-Richtlinien (EN 45 501)
  • Sechsleiter-Schaltung
  • Material: Aluminium

Optional

  • Eingeengter Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen
  • Explosionsgeschützte Ausführungen
  • Verschiedene Kabellängen
  • Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PW12C

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 108Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für PW12C anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.