PW15A - Plattformwägezelle aus rostfreiem Edelstahl
Die Plattformwägezelle PW15A besteht aus rostfreiem Edelstahl. Ihre robuste Ausführung macht sie zu einer vielseitig und universell einsetzbaren Wägezelle.
Produktbeschreibung
Mit PW15A lassen sich Waagen aufbauen, die selbst in feuchter und auch aggressiver Umgebungsluft über lange Zeit zuverlässig arbeiten. In der chemischen und pharmazeutischen Industrie trotzt der hochbeständige Chromstahl des Wägezellen-Körpers aggressiven Gasen und Dämpfen. PW15A eignet sich deshalb auch für Waagen, die in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden und mit den dort üblichen Reinigungsmitteln und Reinigungsverfahren gesäubert werden. Ausfälle durch Korrosion oder Feuchtigkeit sind nicht zu befürchten.
PW15A ist auch in einer explosionsgeschützten Version erhältlich (ATEX Zone 1+21, Zone 1+20, Zone2+22, nichtleitender Staub). Alternativ ist diese Wägezelle nun auch ohne weiteren Aufpreis mit Prüfung und Kennzeichnung gemäß US-Vorgaben erhältlich (Produktionsüberwachung durch FM). Für Anwendungen unter noch extremeren Umgebungsbedingungen bietet die Wägezelle PW15AH absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit durch die höchstmögliche Schutzart IP68/IP69K.
Charakteristische Merkmale
Charakteristische Merkmale
- Material: Nichtrostender Stahl
- Nennlasten: 7.5 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg
- OIML R60 Prüfbericht
- Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
- Schutzart IP67 (nach EN 60 529)
- Sechsleiter-Schaltung
- Erfüllt EMV-Richtlinien (EN 45 501)
Optional
- Eingeengter Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen
- Explosionsgeschützte Ausführungen
- Verschiedene Kabellängen
- Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| PW15A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 118 | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Jetzt Angebot für PW15A anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour
Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:
28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin