PW15AH

PW15AH - Die Plattformwägezelle in der höchstmöglichen Schutzart IP69K

Mit dem Modell PW15AH stellt HBM eine Plattformwägezelle in der anspruchsvollen Schutzart IP69K vor – sogar geeignet beim Einsatz von Hochdruckreinigungsgeräten.

Produkt beschreibung

IP69K heißt konkret:

  1. Maximaler Schutz der Wägezelle gegen das Eindringen von Staub (IP6_), sowie…
  2. Maximaler Schutz der Wägezelle gegen das Eindringen von Wasser, selbst bei Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung (IP_9K).

Gleichzeitig erfüllt PW15AH auch die Schutzart IP68 (Prüfbedingungen: 100 Stunden unter 1 m Wassersäule).

Die Wägezelle ist hermetisch gekapselt und bietet damit ein Höchstmaß an Sicherheit.

Beim Einsatz von Wägezellen in rauen Umgebungen wird der Schutz des Kabels häufig unterschätzt. Doch was nutzt die beste Schutzart für eine Wägezelle, wenn es am Kabel durch mechanische oder chemische Einwirkungen zu Beschädigungen kommen kann?

Deshalb bietet die PW15AH-Wägezelle die Möglichkeit für einen effektiven Kabelschutz. Dank eines besonderen Anschlussgewindes an der Wägezelle lassen sich in einfacher Weise Kabelschutzsysteme anbringen. Diese Systeme sind bei verschiedenen Herstellern für die unterschiedlichsten Einsatzfälle erhältlich. In dieser Kombination – Schutzart IP68/IP69k für die Wägezelle und der Möglichkeit für einen sicheren Kabelschutz – ist PW15AH eine ideale Wahl selbst bei den rauesten Einsatzbedingungen in der Industrie.

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale

  • Hermetisch gekapselt (IP68; IP69K)
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Nennlasten: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
  • Eingeengter Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen
  • Einbaukompatibel zu Produkten vieler Hersteller
  • Material: Nichtrostender Stahl
  • Sechsleiter-Schaltung
  • Integrierter Anschluss für Kabelschutzsysteme

Optional

  • Verschiedene Kabellängen

Case Studies zur Wägezelle PW15AH

Wägezellen von HBM für intelligente Futtersysteme von Idento Operations

Idento, mit Sitz in den Niederlanden, stellt für die Forschung auf dem Gebiet der Rinder- und Schweinehaltung spezielle Messeinrichtungen zum Wiegen von Futtermengen her. Für seine Messungen setzt Idento hermetisch gekapselte...

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PW15AH

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions II 2 G & II 2 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 261Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für PW15A anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-PW15AHC3/10KG-1
1-PW15AHC3/20KG-1
1-PW15AHC3/50KG-1
1-PW15AHC3/100KG-1