PW16A

PW16A - Der All-Rounder: PW16A mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgröße beträgt 600 x 600 mm

Die Plattformwägezelle PW16A ist ein absoluter „All-Rounder“ für Ihre Wägeaufgaben: Robust, in bewährter HBM-Qualität, und verfügbar mit einem großen Umfang an Zusatz-Optionen. Zum Beispiel auch als explosionsgeschützte Ausführungen, verschiedene Kabellängen, mit abgeglichenen Ausgang zur Parallelschaltung.

Produktbeschreibung

Die Typen PW10A, PW12C und PW16A unterscheiden sich in ihrer Baugröße. Egal, wie Ihre Anwendungsbedingungen sind: Mit PW10A, PW12C und PW16A finden Sie immer eine passende Lösung.

Die maximale Plattformgröße beträgt 600 x 600 mm. Das geschirmte 6-Leiter-Anschlusskabel hat in der Grundversion 3 Meter Länge, ist aber auch in anderen Längen verfügbar. Zusätzlich zur Standardversion bietet Ihnen HBM weitere Zusatz-Optionen für diese Wägezelle an – zum Beispiel längere Kabel (bis 12 Meter), abgeglichener Ausgang sowie einen eingeengten Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen. Alle Plattformwägezellen PW16A… sind auch in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22) oder mit Prüfung und Kennzeichnung gemäß US-Vorgaben lieferbar (Produktionsüberwachung durch FM).

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale

  • OIML R60 Prüfbericht
  • Nennlasten: 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 660 kg
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
  • Erfüllt EMV-Richtlinien (EN 45 501)
  • Sechsleiter-Schaltung
  • Material: Aluminium
  • Genauigkeitsklasse C3, bzw. C3-MR

Optional

  • Eingeengter Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen
  • Explosionsgeschützte Ausführungen
  • Verschiedene Kabellängen
  • Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet

Technische Dokumente

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PW16A

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 119Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für PW16A anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-PW16AC3/30KG-1
1-PW16AC3/50KG-1
1-PW16AC3/75KG-1
1-PW16AC3/100KG-1
1-PW16AC3/150KG-1
1-PW16AC3/200KG-1
1-PW16AC3/250KG-1
1-PW16AC3/300KG-1
1-PW16AC3/500KG-1
1-PW16AC3/660KG-1