PW22

PW22 - Der weltweite Technologie-Führer für dynamische Verwiegung

Mit PW22 setzen Sie auf die weltweit fortschrittlichste Wägezelle für die dynamische Verwiegung.

Produktbeschreibung

Die Fakten sprechen für sich:

  • Höchstmögliche Eigenresonanzfrequenzen für kürzeste Wiegezeiten
  • Integrierte Überlastanschläge für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Höchste Genauigkeit (kleiner Mindestteilungswert für Mehrbereichsanwendungen) bereits beim Standardprodukt
  • Hohe Bauform widersteht auch exzentrischer Überlastung
  • Schmale Bauform für hohe Packungsdichte
  • Marktübliche Einbaudimensionen

Vergleichen Sie selbst: Der integrierte Überlastanschlag sowie die hohe Geschwindigkeit machen PW22 zum weltweit einzigartigen „Hochleistungs-Sprinter“ unter den Wägezellen.

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale

  • Hohe Überlastgrenzen durch integrierten Überlastschutz (Patent angemeldet)
  • Nennlasten: 6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg
  • Hohe Torsions- und Biegesteifigkeit
  • OIML R60-Prüfbericht
  • Schutzart IP67 (nach EN 60 529)
  • Schnelles Einschwingen
  • Optimiert für dynamische Wägeaufgaben
  • Genauigkeitsklasse C3MR
  • Material: Aluminium

Optional

  • Schutzgehäuse
  • Verschiedene Kabellängen

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PW22

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 272Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für PW22 anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+