PW25 Wägezelle "easy-to-clean"

PW25 - Wägezelle "easy-to-clean": Sauberes Verwiegen garantiert

In der Getränke-, Lebensmittel-, Pharma- und Bioindustrie herrschen hohe Anforderungen hinsichtlich der Reinigung von Anlagenkomponenten. Dies gilt auch für Wägezellen in Abfüllanlagen und Verpackungsmaschinen, in Mehrkopfwaagen und in statischen Waage.

Für diese Einsatzfälle bildet die Wägezelle PW25 „easy-to-clean“ eine optimale Lösung: Dank ihres besonderen Designs ohne Kanten und Spalten bietet sich PW25 für den Einsatz in Bereichen mit hohem Sauberkeitsbedarf an. Die Wägezelle PW25 ist einfach zu reinigen und besteht aus lebensmittelfreundlichem Edelstahl.

Höhere Effizienz dank hygienisches Systemdesign mit PW25

Produktbeschreibung

Gleichzeitig passt sich PW25 perfekt in bestehende Anlagen ein – ist sie doch, wie z.B. die HBM-Produkte Wägezelle SP4, Wägezelle PW15A und Wägezelle PW15AH in ihren Abmessungen kompatibel zum gängigen Industriestandard („PW15 Footprint“). Bestehende Wägezellen, die nicht den Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung in dem Maße wie PW25 genügen, können also leicht ausgetauscht werden.

Profitieren Sie von einem Sortiment hochwertiger Wägezellen im Industriestandard PW15-Footprint:

Typ

Wägezelle SP4M

Wägezelle PW15A

Wägezelle PW15AH

Wägezelle PW25

Beschreibung

Die Wägezelle, auch erhältlich in validierter C6-Qualität

Die Wägezelle aus robustem Edelstahl

Die Wägezelle in der höchstmöglichen Schutzart IP69K

Die einfach zu reinigende Wägezelle in Schutzart IP68 und IP69K

Material

Aluminium

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Umgebung

Trocken

Feuchte und aggressive Umgebungsluft

Staub, Flüssigkeiten

Feuchte und aggressive Flüssigkeiten, mit hohem Anspruch an Sauberkeit

Und auch weitere Pluspunkte sprechen für den Einsatz der Wägezelle PW25 „easy-to-clean“:

  • Einzigartiger integrierter Überlastschutz, der nicht verschmutzen kann – für lange Lebensdauer
  • Besonders robuster Sensor, auch bei extrem feuchten und aggressiven Umgebungsbedingungen

Die Wägezelle „easy-to-clean“ PW25 ist mit einer Nennlast von 10 und 20 kg verfügbar. Wenn es auf besonders hohe hygienischen Anforderungen im Rahmen eines „Hygienic Design“ ankommt, empfehlen wir die hygienische Wägezelle PW27: Aseptische Abfüllung mit der hygienischen Wägezelle PW27

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PW25

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für PW25 anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-PW25C3/10KG-1
1-PW25C3/20KG-1