PW2C Plattformwägezelle

PW2C - Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380 mm

Die robuste Plattformwägezelle PW2C eignet sich ideal für statische Anwendungen. Zum Beispiel in:

  • Ladentischwaagen
  • Bandwaagen
  • Plattformwaagen mit nur einer Wägezelle.

Produktbeschreibung

PW2C bietet eine hohe Genauigkeit mit niedrigem Temperaturkoeffizient für Mehrbereichsanwendungen. Die Waagen-Überlastanschläge lassen sich dank des größeren Nennmessweg einfach einstellen.

Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380 mm. Das geschirmte 4-Leiter-Anschlusskabel der Grundversion mit 350mm Länge ist zur Verwendung in kompakten Wägeeinheiten gedacht. Zusätzlich zur Standardversion bietet Ihnen HBM weitere Zusatz-Optionen für diese Wägezelle an – zum Beispiel längere Kabel (bis 6 Meter) oder einen abgeglichenen Ausgang.

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale

  • Genauigkeitsklasse C3, C3MR und optional C6 mit OIML R60-Prüfbericht
  • Nennlasten PW2C: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
  • Schutzart IP67 (nach EN 60 529)
  • Geschirmtes Anschlusskabel
  • Material: Aluminium
  • Optimiert für statische Wägeaufgaben

Optional

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PW2CENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Jetzt, Angebot für PW2C anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-PW2CMR/7.2KG-1
1-PW2CMR/12KG-1
1-PW2CMR/18KG-1
1-PW2CMR/36KG-1
1-PW2CMR/72KG-1

1-PW2CC6/12KG-1
1-PW2CC6MR/18KG-1
1-PW2CC6MR/36KG-1