PW2D Plattformwägezelle

PW2D - Plattformwägezelle für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380 x 380 mm.

Geringer Messweg, hohe Eigenresonanzfrequenz: Wenn es auf dynamische Verwiegungsvorgänge ankommt, ist die Plattformwägezelle PW2D eine gute Wahl. Die Wägezelle PW2D wurde speziell für sehr hohe Wiegegeschwindigkeiten entwickelt. Mit ihrem geringen Nennmessweg für extrem hohe Eigenresonanzfrequenz ist PW2D weltweit einzigartig unter den DMS-Wägezellen.

Produktbeschreibung

Die maximale Plattformgröße beträgt 380 x 380 mm (PW2D). Das geschirmte 4-Leiter-Anschlusskabel der Grundversion mit 350mm Länge ist zur Verwendung in kompakten Wägeeinheiten gedacht. Zusätzlich zur Standardversion bietet Ihnen HBM weitere Zusatz-Optionen für diese Wägezelle an – zum Beispiel längere Kabel (bis 6 Meter), abgeglichener Ausgang sowie einen eingeengten Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen.

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale

  • Genauigkeitsklasse C3 mit OIML R60-Prüfbericht
  • Nennlasten PW2D: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
  • Schutzart IP67 (nach EN 60 529)
  • Geschirmtes Anschlusskabel
  • Material: Aluminium
  • Optimiert für dynamische Wägeaufgaben

Optional

  • Anschlusskabel in 6-Leiterschaltung
  • Verschiedene Kabellängen
  • Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PW2D

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Jetzt, Angebot für PW2D anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-PW2DC3/7.2KG-1
1-PW2DC3/12KG-1
1-PW2DC3/18KG-1
1-PW2DC3/36KG-1
1-PW2DC3/72KG-1