PW6C Plattformwägezelle

PW6C - Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 300x300 mm.

Die robuste Plattformwägezelle PW6C eignet sich ideal für statische Anwendungen. Zum Beispiel in:

  • Ladentischwaagen
  • Bandwaagen
  • Plattformwaagen mit nur einer Wägezelle.

PW6C bietet eine hohe Genauigkeit mit niedrigem Temperaturkoeffizient für Mehrbereichsanwendungen. Die Waagen-Überlastanschläge lassen sich dank des größeren Nennmessweg einfach einstellen.

Die maximale Plattformgröße beträgt 300x300 mm. Das geschirmte 4-Leiter-Anschlusskabel der Grundversion mit 350mm Länge ist zur Verwendung in kompakten Wägeeinheiten gedacht. Zusätzlich zur Standardversion bietet Ihnen HBM weitere Zusatz-Optionen für diese Wägezelle an – zum Beispiel längere Kabel (bis 6 Meter) oder einen abgeglichenen Ausgang.

Charakteristische Merkmale

  • Genauigkeitsklasse C3, C3MR und optional C6 mit OIML R60-Prüfbericht
  • Nennlasten PW6C: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
  • Schutzart IP67 (nach EN 60 529)
  • Geschirmtes Anschlusskabel
  • Material: Aluminium
  • Optimiert für statische Wägeaufgaben

Optional

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

PW6C

Datenblätter

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Datenblatt Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Montageanleitungen

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Montageanleitung Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Zertifikate

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity (EMC) Please Log InPlease Log InPlease Log In
OIML Konformitätserklärung Please Log In
Prüfschein Please Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Um vollständigen Zugriff auf die CAD-Daten dieses Produkts zu erhalten, loggen Sie Sich bitte im untenstehenden Formular mit Ihrer E-Mail-Adresse ein.

Jetzt, Angebot für PW6C anfordern!

Angebot anfordern für PW6C

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.