PW6D - Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 300 x 300 mm
Geringer Messweg, hohe Eigenresonanzfrequenz: Wenn es auf dynamische Verwiegungsvorgänge ankommt, ist die Plattformwägezelle PW6D eine gute Wahl. Die Wägezelle PW6D wurde speziell für sehr hohe Wiegegeschwindigkeiten entwickelt. Mit ihrem geringen Nennmessweg für extrem hohe Eigenresonanzfrequenz ist PW6D weltweit einzigartig unter den DMS-Wägezellen.
Produktbeschreibung
Die maximale Plattformgröße beträgt 300 x 300 mm (PW6D). Das geschirmte 4-Leiter-Anschlusskabel der Grundversion mit 350mm Länge ist zur Verwendung in kompakten Wägeeinheiten gedacht. Zusätzlich zur Standardversion bietet Ihnen HBM weitere Zusatz-Optionen für diese Wägezelle an – zum Beispiel längere Kabel (bis 6 Meter), abgeglichener Ausgang sowie einen eingeengten Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen.
Charakteristische Merkmale
Charakteristische Merkmale
- Genauigkeitsklasse C3 mit OIML R60-Prüfbericht
- Nennlasten PW2D: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg
- Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
- Schutzart IP67 (nach EN 60 529)
- Geschirmtes Anschlusskabel
- Material: Aluminium
- Optimiert für dynamische Wägeaufgaben
Optional
- Anschlusskabel in 6-Leiterschaltung
- Verschiedene Kabellängen
- Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| PW6D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 287 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Jetzt, Angebot für PW6D anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour
Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:
28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin
Ähnliche Produkte
Bestellnummern
1-PW6DC3/3KG-1
1-PW6DC3/5KG-1
1-PW6DC3/10KG-1
1-PW6DC3/15KG-1
1-PW6DC3/20KG-1
1-PW6DC3/30KG-1
1-PW6DC3/40KG-1