Plattformwägezellen

Dank ihrer hervorragenden messtechnischen Eigenschaften können Sie die Plattformwägezellen von HBM in den unterschiedlichsten Anwendungen und Einsatzgebieten verwenden.

Profitieren Sie gleich mehrfach von HBM Plattformwägezellen:

  • Schneller Einbau durch werkseitigen Eckenlastabgleich (nach OIML R76)
  • Extrem hohe Wiegegeschwindigkeit dank sehr hoher Eigenfrequenz
  • Einfache und schnelle Planung durch vorliegende Prüfscheine
  • Verschiedene Messkörpermaterialien und Schutzklassen passend für Ihre Einsatzbedingungen
  • Erfüllte EMV-Richtlinien (EN 45 501)
  • Kompatible Einbauabmessungen

Plattformwägezellen Prospekt

Plattformwägezellen Prospekt
Wählen sie ihr Produkt
Anwendung Nennlast Genauigkeitsklasse Schutzklasse  
  Produkt   Beschreibung
PW25 Wägezelle "easy-to-clean": Sauberes Verwiegen garantiert
Wägezelle "easy-to-clean": Sauberes Verwiegen garantiert
[10kg … 20kg]
Füllmaschinen|Sortiervorgänge|Dynamische Waagen|Hygienisches Verwiegen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 Aseptische Abfüllung mit der hygienischen Wägezelle PW27. Mit EHEDG-Zertifikat
Aseptische Abfüllung mit der hygienischen Wägezelle PW27. Mit EHEDG-Zertifikat
[10kg … 20kg]
Füllmaschinen|Sortiervorgänge|Dynamische Waagen|Hygienisches Verwiegen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW29 Plattformwägezelle für hohe Nennlastbereiche und große Wägeplattformen
Plattformwägezelle für hohe Nennlastbereiche und große Wägeplattformen
[100kg … 1000kg]
Hygienisches Verwiegen|Hängebahnwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP68/IP69K
PW15A Plattformwägezelle aus rostfreiem Edelstahl
Plattformwägezelle aus rostfreiem Edelstahl
[7.5kg … 200kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Handhubwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW15AH Die Plattformwägezelle in der höchstmöglichen Schutzart IP69K
Die Plattformwägezelle in der höchstmöglichen Schutzart IP69K
[10kg … 100kg]
Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (optional)
PW15PH Hermetisch gekapselte Plattformwägezelle mit einzigartigem Stecksystem
Hermetisch gekapselte Plattformwägezelle mit einzigartigem Stecksystem
[10kg … 100kg]
Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Hängebehälterwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PWSE Robuste Plattformwägezelle mit hoher Nennlast für große Plattformen
Robuste Plattformwägezelle mit hoher Nennlast für große Plattformen
[100kg … 750kg]
Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Hängebehälterwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
SP4M Plattformwägezellen nun auch in C6-Qualität
Plattformwägezellen nun auch in C6-Qualität
[1kg … 200kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Handhubwaagen|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3|C6 IP67
PW10A Der All-Rounder mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x500mm.
Der All-Rounder mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x500mm.
[50kg … 300kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C Der All-Rounder: PW12C mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 800x800mm
Der All-Rounder: PW12C mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 800x800mm
[50kg … 750kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Hängebahnwaagen|Hängebehälterwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A Der All-Rounder: PW16A mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x600mm
Der All-Rounder: PW16A mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x600mm
[30kg … 660kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Hängebahnwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW18 Plattformwägezelle, Nennlasten 5 bis 75 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt von 400x400mm bis 600x500mm
Plattformwägezelle, Nennlasten 5 bis 75 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt von 400x400mm bis 600x500mm
[5kg … 75kg]
Dynamische Waagen|Plattformwaagen (1 Wägezelle) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW22 Der weltweite Technologie-Führer für dynamische Verwiegung
Der weltweite Technologie-Führer für dynamische Verwiegung
[6kg … 30kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Dynamische Waagen|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW2C Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
[7.2kg … 72kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 300x300mm.
Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 300x300mm.
[3kg … 40kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW2D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW2D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
[7.2kg … 72kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Dynamische Waagen|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW6D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgöße beträgt 300x300mm.
Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW6D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgöße beträgt 300x300mm.
[3kg … 40kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Dynamische Waagen|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M Plattformwägezelle, Nennlasten 0,3 bis 3 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt 200x200 mm
Plattformwägezelle, Nennlasten 0,3 bis 3 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt 200x200 mm
[0.3kg … 3kg]
Plattformwaagen (1 Wägezelle) 0 - 10 kg C3 IP65