Plattformwägezellen
Dank ihrer hervorragenden messtechnischen Eigenschaften können Sie die Plattformwägezellen von HBM in den unterschiedlichsten Anwendungen und Einsatzgebieten verwenden.
Profitieren Sie gleich mehrfach von HBM Plattformwägezellen:
- Schneller Einbau durch werkseitigen Eckenlastabgleich (nach OIML R76)
- Extrem hohe Wiegegeschwindigkeit dank sehr hoher Eigenfrequenz
- Einfache und schnelle Planung durch vorliegende Prüfscheine
- Verschiedene Messkörpermaterialien und Schutzklassen passend für Ihre Einsatzbedingungen
- Erfüllte EMV-Richtlinien (EN 45 501)
- Kompatible Einbauabmessungen
NO_FILTER
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW25 | ![]() |
Wägezelle "easy-to-clean": Sauberes Verwiegen garantiert
|
|||||
| PW27 | ![]() |
Aseptische Abfüllung mit der hygienischen Wägezelle PW27. Mit EHEDG-Zertifikat
|
|||||
| PW15A | ![]() |
Plattformwägezelle aus rostfreiem Edelstahl
|
|||||
| PW15AH | ![]() |
Die Plattformwägezelle in der höchstmöglichen Schutzart IP69K
|
|||||
| SP4M | ![]() |
Plattformwägezellen nun auch in C6-Qualität
|
|||||
| PW10A | ![]() |
Der All-Rounder mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x500mm.
|
|||||
| PW12C | ![]() |
Der All-Rounder: PW12C mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 800x800mm
|
|||||
| PW16A | ![]() |
Der All-Rounder: PW16A mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x600mm
|
|||||
| PW18C3 | ![]() |
Plattformwägezelle, Nennlasten 5 bis 75 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt von 400x400mm bis 600x500mm
|
|||||
| PW22 | ![]() |
Der weltweite Technologie-Führer für dynamische Verwiegung
|
|||||
| PW2C | ![]() |
Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
|
|||||
| PW6C | ![]() |
Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 300x300mm.
|
|||||
| PW2D | ![]() |
Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW2D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
|
|||||
| PW6D | ![]() |
Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW6D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgöße beträgt 300x300mm.
|
|||||
| PW4MC3 | ![]() |
Plattformwägezelle, Nennlasten 0,3 bis 3 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt 200x200 mm
|
|||||
| SP4C3-MR | ![]() |
Plattformwägezelle. Die maximale Plattformgröße beträgt von 300x300 mm bis 600x600 mm
|