Plattformwägezellen

Dank ihrer hervorragenden messtechnischen Eigenschaften können Sie die Plattformwägezellen von HBM in den unterschiedlichsten Anwendungen und Einsatzgebieten verwenden.

Vorteile von HBM Plattformwägezellen:

  • Schneller Einbau durch werkseitigen Eckenlastabgleich (nach OIML R76)
  • Extrem hohe Wiegegeschwindigkeit dank sehr hoher Eigenfrequenz
  • Einfache und schnelle Planung durch vorliegende Prüfscheine
  • Verschiedene Messkörpermaterialien und Schutzklassen passend für Ihre Einsatzbedingungen
  • Erfüllte EMV-Richtlinien (EN 45 501)
  • Kompatible Einbauabmessungen

Broschüre Plattformwägezellen

HBM Plattformwägezelle Broschüre (PDF)
Produktfilter - Bitte wählen Sie Ihr Produkt
Anwendung Nennlast Genauigkeitsklasse Schutzklasse
  Produkt   Beschreibung
PW25 Wägezelle "easy-to-clean": Sauberes Verwiegen garantiert
Wägezelle "easy-to-clean": Sauberes Verwiegen garantiert
[10kg … 20kg]
Füllmaschinen|Sortiervorgänge|Dynamische Waagen|Hygienisches Verwiegen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 Aseptische Abfüllung mit der hygienischen Wägezelle PW27. Mit EHEDG-Zertifikat
Aseptische Abfüllung mit der hygienischen Wägezelle PW27. Mit EHEDG-Zertifikat
[10kg … 20kg]
Füllmaschinen|Sortiervorgänge|Dynamische Waagen|Hygienisches Verwiegen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW29 Plattformwägezelle für hohe Nennlastbereiche und große Wägeplattformen
Plattformwägezelle für hohe Nennlastbereiche und große Wägeplattformen
[100kg … 1000kg]
Hygienisches Verwiegen|Hängebahnwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP68/IP69K
PW15B Plattformwägezelle aus rostfreiem Edelstahl
Plattformwägezelle aus rostfreiem Edelstahl
[7.5kg … 200kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Handhubwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW15AH Plattformwägezelle in höchstmöglicher Schutzart IP69K
Plattformwägezelle in höchstmöglicher Schutzart IP69K
[10kg … 100kg]
Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (optional)
PW15PH Hermetisch gekapselte Plattformwägezelle mit einzigartigem Stecksystem
Hermetisch gekapselte Plattformwägezelle mit einzigartigem Stecksystem
[10kg … 100kg]
Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Hängebehälterwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PWSE Robuste Plattformwägezelle mit hoher Nennlast für große Plattformen
Robuste Plattformwägezelle mit hoher Nennlast für große Plattformen
[100kg … 750kg]
Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Hängebehälterwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
SP4M Plattformwägezelle - auch in C6-Genauigkeit erhältlich
Plattformwägezelle - auch in C6-Genauigkeit erhältlich
[1kg … 200kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Handhubwaagen|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3|C6 IP67
PW10A Der All-Rounder mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x500mm.
Der All-Rounder mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x500mm.
[50kg … 300kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C Der All-Rounder: PW12C mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 800x800mm
Der All-Rounder: PW12C mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 800x800mm
[50kg … 750kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Hängebahnwaagen|Hängebehälterwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A Der All-Rounder: PW16A mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x600mm
Der All-Rounder: PW16A mit zahlreichen Zusatz-Optionen. Die maximale Plattformgöße beträgt 600x600mm
[30kg … 660kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Hängebahnwaagen 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW18 Plattformwägezelle, Nennlasten 5 bis 75 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt von 400x400mm bis 600x500mm
Plattformwägezelle, Nennlasten 5 bis 75 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt von 400x400mm bis 600x500mm
[5kg … 75kg]
Dynamische Waagen|Plattformwaagen (1 Wägezelle) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW22 Der weltweite Technologie-Führer für dynamische Verwiegung
Der weltweite Technologie-Führer für dynamische Verwiegung
[6kg … 30kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Dynamische Waagen|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW2C Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
[7.2kg … 72kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 300x300mm.
Plattformwägezelle für statische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 300x300mm.
[3kg … 40kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW2D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW2D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgröße beträgt 380x380mm
[7.2kg … 72kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Dynamische Waagen|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Bandwaagen|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW6D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgöße beträgt 300x300mm.
Ideal für schnelle Verwiegungs-Vorgänge: Plattformwägezelle PW6D für dynamische Anwendungen. Die maximale Plattformgöße beträgt 300x300mm.
[3kg … 40kg]
Plattformwaagen (mehrere Wägezellen)|Dynamische Waagen|Plattformwaagen (1 Wägezelle)|Ladentischwaagen 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M Plattformwägezelle, Nennlasten 0,3 bis 3 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt 200x200 mm
Plattformwägezelle, Nennlasten 0,3 bis 3 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt 200x200 mm
[0.3kg … 3kg]
Plattformwaagen (1 Wägezelle) 0 - 10 kg C3 IP65
FIT/0 Schnelle, digitale Filterung des Messsignals, solider Schutz nach IP67 und Eichfähigkeit nach OIML R60 (in Vorbereitung).
Schnelle, digitale Filterung des Messsignals, solider Schutz nach IP67 und Eichfähigkeit nach OIML R60 (in Vorbereitung).
[5kg … 75kg]
0 - 10 kg|10 - 100 kg IP67
FIT/1 Sichere Messergebnisse durch integrierten Überlastschutz und solider Verarbeitung
Sichere Messergebnisse durch integrierten Überlastschutz und solider Verarbeitung
FIT/4 Sichere Messergebnisse für die höchsten Anforderungen
Sichere Messergebnisse für die höchsten Anforderungen
FIT/5 Schnell, robust, präzise: Die digitale Wägezelle FIT/5 für besonders harte Einsatzbedingungen
Schnell, robust, präzise: Die digitale Wägezelle FIT/5 für besonders harte Einsatzbedingungen
PW15AHi Robust und zuverlässig – diesen Eigenschaften der FIT®-Familie entspricht auch die digitale Plattformwägezelle PW15AHi.
Robust und zuverlässig – diesen Eigenschaften der FIT®-Familie entspricht auch die digitale Plattformwägezelle PW15AHi.
PW20i Bei der PW20i von HBM handelt es sich um eine Plattformwägezelle mit integrierter Elektronik aus der bewährten FIT®-Familie.
Bei der PW20i von HBM handelt es sich um eine Plattformwägezelle mit integrierter Elektronik aus der bewährten FIT®-Familie.