SP4M

SP4M - Plattformwägezellen nun auch in C6-Qualität

Mit den SP4M Plattformwägezellen stehen nun die Nachfolgemodelle der erfolgreichen SP4-Serie für Nennlasten von 1 kg bis 200 kg zur Verfügung. Die größte Neuerung: Die Wägezellen sind jetzt auch in C6-Qualität erhältlich und bieten damit größtmögliche Messgenauigkeit. Aber auch bei den Modellen in C3-Qualität hat sich Einiges getan: Zahlreiche wählbare Optionen garantieren maximale Flexibilität.

Produktbeschreibung

Vorteile C6 Qualität:

Die Bezeichnung C6 benennt die Genauigkeit einer Wägezelle hinsichtlich Fehlergrenzen nach der internationalen Empfehlung OIML R60. Sie stellt die höchste Messgenauigkeit dar, die sich derzeit auf Basis der DMS-Technologie in Serie herstellen lässt. Mit Wägezellen in der Genauigkeitsklasse C6 können eichfähige Wagen mit einer zulässigen Anzahl von 6000 Teilungswerten hergestellt werden. Die direkten Vorteile:

  • In Gebieten, in denen Sie bislang mehrere Waagen mit unterschiedlichen Wägebereichen einsetzen mussten, genügt nun eine einzige Waage in C6-Qualität. Ein Beispiel: Bislang hatten Sie eine Waage mit dem Wägebereich 15 kg mit 5 g Teilung und eine Waage mit 30 kg/10 g in Verwendung. Nun reicht eine einzige Waage mit 30 kg/5 g, und die kommt sogar ohne Teilungsumschaltung aus. Dies spart Kosten bei der Anschaffung und der gesetzlich vorgeschriebenen Eichung, die alle zwei Jahre vorgenommen werden muss.
  • Auch in Einsatzgebieten, die nicht der allgemeinen Eichpflicht unterliegen, kann die C6-Qualität ihre Vorteile ausspielen: Insbesondere bei Temperaturänderungen bieten entsprechende Wägezellen eine sehr viel höhere Genauigkeit und damit verlässlichere Messergebnisse.

Geprüfte C6-Qualität mit der precix-Reihe

Wägezellen in der Genauigkeitsklasse C6 versprechen Viele. Bei HBM können Sie auf echte und verlässliche C6-Qualität vertrauen. Dies haben zahlreiche Tests belegt: Die precix-Reihe, die sämtliche Wägezellen von HBM in C6-Qualität bezeichnet, liefert äußerst präzise Messergebnisse. Linearität, Hysterese, Vorlastsignalrückkehr (DR) und alle weiteren Parameter, die eine geeichte Wägezelle aufweisen muss, haben ausnahmslos ideale Werte.

Bei HBM hält die Beschriftung, was sie verspricht: Wo C6-Qualität draufsteht, ist auch C6-Qualität drin.

Die C6-Qualität steht bei der SP4M-Serie für folgende Kapazitäten zur Auswahl: 7kg, 10kg, 15kg, 18kg und 36kg sowie optional auch mit 20kg und 30kg.

Maximale Flexibilität durch zahlreiche Optionen

Wenige Plattformwägezellen bieten neben dieser absoluten Messgenauigkeit so viele Optionen, die den Einsatz in zahlreichen Applikationen ermöglichen. Standardmäßig werden die Modelle der Serie mit einem geschirmten, unempfindlichen 6-Leiter-Anschlusskabel in einer Länge von drei Metern ausgeliefert. Sie sind nach IP67 geschützt und für den Bau von Mehrteilungswaagen ausgelegt. Für die Modelle in C3-Qualität können Sie sich nach dem Baukasten-Prinzip aber auch Ihre Wunsch-Wägezelle zusammenstellen.

Wählen Sie...

  • aus 13 verschiedenen Nennlasten (von 1 kg bis 200 kg) die für Sie passende Größe aus.
  • aus vier verschiedenen Kabellängen von 1.5 m, 3 m, 6 m oder 12 m.
  • ob Sie eine ATEX-Version nach der gültigen Europäischen Richtlinie 94/9/EG (ATEX95) benötigen, so dass Sie Ihre Wägezelle problemlos auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen können.
  • ob Sie einen abgeglichenen Ausgang zum Parallelschalten mehrerer Wägezellen brauchen, zum Beispiel für den Bau von Wägeeinrichtungen mit großen Plattformen.

Ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis rundet die Modelle dieser universell einsetzbaren Wägezellen-Serie ab.

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale:

  • Genauigkeitsklasse C3MR, C6MR mit OIML-R60-Prüfbericht
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R 76)
  • Schutzart IP67 nach EN 60 529
  • Geschirmtes Anschlusskabel
  • Für Mehrbereichsanwendungen geeignet

Optional:

  • Explosionsgeschützte Ausführungen
  • Verschiedene Kabellängen
  • Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
SP4M

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 275Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
Test certificatePlease log in

Jetzt Angebot für SP4M anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-SP4MC3MR/1KG-1
1-SP4MC3MR/3KG-1
1-SP4MC3MR/5KG-1
1-SP4MC3MR/7KG-1
1-SP4MC3MR/10KG-1
1-SP4MC3MR/15KG-1
1-SP4MC3MR/20KG-1
1-SP4MC3MR/30KG-1
1-SP4MC3MR/50KG-1
1-SP4MC3MR/75KG-1
1-SP4MC3MR/100KG-1
1-SP4MC3MR/150KG-1
1-SP4MC3MR/200KG-1

1-SP4MC6MR/7KG-1
1-SP4MC6MR/10KG-1
1-SP4MC6MR/15KG-1
1-SP4MC6MR/18KG-1
1-SP4MC6MR/36KG-1