Ring torsion load cell RTN

RTN - Robuste Ringtorsions-Wägezelle mit extrem niedrige Bauweise

Die Ringtorsions-Wägezelle RTN kann durch den robusten, rotationssymetrischen Aufbau und die extrem niedrige Bauweise in nahezu allen wägetechnischen Anwendungen eingesetzt werden. Hohes Ausgangssignal und Brückenwiderstand ermöglichen Verwiegungen auch in mobilen Anlagen.

Ringtorsionswägezelle Produktbeschreibung

Die Ringtorsions-Wägezelle RTN kann durch den robusten, rotationssymetrischen Aufbau und die extrem niedrige Bauweise in nahezu allen wägetechnischen Anwendungen eingesetzt werden. Hohes Ausgangssignal und Brückenwiderstand ermöglichen Verwiegungen auch in mobilen Anlagen.

Durch die konsequente Verwendung von nichtrostenden Stählen und hermetisch dichte Kapselung durch Laserschweißung ist ein Betrieb auch unter sehr rauen Umgebungsbedingungen möglich. Die RTN ist in einer außergewöhnlich großen Nennlasten-Bandbreite von 1 bis 470 t lieferbar. Zusammen mit einem Eckenlastvorabgleich ist die RTN optimal geeignet für eine universelle Anwendung in Systemen mit mehr als einer Wägezelle.

Ringtorsionswägezelle RTN: Die Vorteile auf einem Blick

  • Der Ausgangswiderstand mit 4K Ohm verbraucht wenig Strom. Die Wägezelle RTN ist damit für batteriebetriebene, mobile Anwendungen perfekt.
  • Der ringförmige Dehnungsmessstreifen reagiert auf Belastungen aus allen Richtungen. Die RTN Wägezelle erfasst auch Belastungen, die einer stabförmigen Wägezelle entgehen würden.
  • Mit 2,85mV / V hat RTN ein sehr hohes Ausgangssignal, damit einen großen Störabstand und eine sehr gute Genauigkeit.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
RTN

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 238Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 260Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Anwendungsberichte zu RTN

Die optimale Dosierung immer im Blick: RTN-Einbaumodule im neuen Bindemittelsilo von CEMEX Austria

Um eine optimale Mischung und Dosierung des Baustoffs Anhydrit-Fließestrich zu gewährleisten, setzt das Unternehmen CEMEX Austria in einem neuen Bindemittelsilo auf Wägetechnik von HBM.

Urananreicherung: RTN Wägezellen überzeugen unter Extrembedingungen

Eiskalt und heiß – RTN Wägezellen überzeugen unter Extrembedingungen. Selbst bei den Extrem-Anforderungen in der Isotopenanreicherung.

Sicherheit bei der On-board-Verwiegung TROPPER setzt auf RTN-Wägezellen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit

Exakt die Mengen zum Kunden bringen, die dieser bestellt hat: Dies wird in Liefer- und Mischfahrzeugen durch On-board-Verwiegung möglich. Das international tätige Unternehmen TROPPER setzt für diese anspruchsvolle Aufgabe auf...

Messketten für Biogasanlagen: RTN-Wägezellen im Dienste erneuerbarer Energien

Wohin uns das Energieproblem noch bringen wird, ist noch nicht abzusehen. Die fossilen Brennstoffe werden in spätestens 50 Jahren knapp werden. Deshalb werden neue Verfahren der Energiegewinnung gefordert und entwickelt.

Effizientes Ausbringen von Dünger: Ein vollkommen neues Prüfstands-Prinzip

Die umweltfreundliche Landwirtschaft erfordert eine möglichst optimale und ressourcenschonende Ausbringung des Düngers. Das französische Agrar-Institut CEMAGREF hat deshalb einen neuartigen Prüfstand entwickelt, um eine möglichst...

Jetzt Angebot für RTN anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-RTN0.05/1T
1-RTN0.05/2.2T
1-RTN0.05/4.7T
1-RTN0.05/10T
1-RTN0.05/15T
1-RTN0.05/22T
1-RTN0.05/33T
1-RTN0.05/47T
1-RTN0.05/68T
1-RTN0.05/100T
1-RTN0.05/150T
1-RTN0.05/220T
1-RTN0.05/330T
1-RTN0.05/470T

1-RTNC3/1T
1-RTNC3/2.2T
1-RTNC3/4.7T
1-RTNC3/10T
1-RTNC3/15T
1-RTNC3/22T
1-RTNC3/33T
1-RTNC3/47T
1-RTNC3/68T
1-RTNC3/100T
1-RTNC3/150T
1-RTNC3/220T
1-RTNC3/330T
1-RTNC3/470T