Ring torsion load cell RTN

RTN - Robuste Ring-Torsions-Wägezelle mit extrem niedrige Bauweise

Die Ring-Torsions-Wägezelle RTN kann durch den robusten, rotationssymetrischen Aufbau und die extrem niedrige Bauweise in nahezu allen wägetechnischen Anwendungen eingesetzt werden. Hohes Ausgangssignal und Brückenwiderstand ermöglichen Verwiegungen auch in mobilen Anlagen.

Durch die konsequente Verwendung von nichtrostenden Stählen und hermetisch dichte Kapselung durch Laserschweißung ist ein Betrieb auch unter sehr rauen Umgebungsbedingungen möglich. Die RTN ist in einer außergewöhnlich großen Nennlasten-Bandbreite von 1 bis 470 t lieferbar. Zusammen mit einem Eckenlastvorabgleich ist die RTN optimal geeignet für eine universelle Anwendung in Systemen mit mehr als einer Wägezelle.

Ringtorsionswägezelle RTN: Die Vorteile auf einem Blick

  • Der Ausgangswiderstand mit 4K Ohm verbraucht wenig Strom. Die Wägezelle RTN ist damit für batteriebetriebene, mobile Anwendungen perfekt.
  • Der ringförmige Dehnungsmessstreifen reagiert auf Belastungen aus allen Richtungen. Die RTN Wägezelle erfasst auch Belastungen, die einer stabförmigen Wägezelle entgehen würden.
  • Mit 2,85mV / V hat RTN ein sehr hohes Ausgangssignal, damit einen großen Störabstand und eine sehr gute Genauigkeit.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

RTN

Datenblätter

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Datenblatt Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Sicherheitshinweise

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
M1 - Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Zone 1/21 - Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Zone 2/21 – Ex nA/tb Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Montageanleitungen

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Montageanleitung Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Zertifikate

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Konformitätserklärung Please Log InPlease Log InPlease Log In
EG-Baumusterprüfbescheinigung Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
EU Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
OIML Konformitätserklärung Please Log In
Prüfschein Please Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Anwendungsberichte zu RTN

Die optimale Dosierung immer im Blick: RTN-Einbaumodule im neuen Bindemittelsilo von CEMEX Austria

Um eine optimale Mischung und Dosierung des Baustoffs Anhydrit-Fließestrich zu gewährleisten, setzt das Unternehmen CEMEX Austria in einem neuen Bindemittelsilo auf Wägetechnik von HBM.

Urananreicherung: RTN Wägezellen überzeugen unter Extrembedingungen

Eiskalt und heiß – RTN Wägezellen überzeugen unter Extrembedingungen. Selbst bei den Extrem-Anforderungen in der Isotopenanreicherung.

Sicherheit bei der On-board-Verwiegung TROPPER setzt auf RTN-Wägezellen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit

Exakt die Mengen zum Kunden bringen, die dieser bestellt hat: Dies wird in Liefer- und Mischfahrzeugen durch On-board-Verwiegung möglich. Das international tätige Unternehmen TROPPER setzt für diese anspruchsvolle Aufgabe auf...

Effizientes Ausbringen von Dünger: Ein vollkommen neues Prüfstands-Prinzip

Die umweltfreundliche Landwirtschaft erfordert eine möglichst optimale und ressourcenschonende Ausbringung des Düngers. Das französische Agrar-Institut CEMAGREF hat deshalb einen neuartigen Prüfstand entwickelt, um eine möglichst...

Jetzt Angebot für RTN anfordern!

Angebot anfordern für RTN

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.


Bestellnummern

1-RTN0.05/1T
1-RTN0.05/2.2T
1-RTN0.05/4.7T
1-RTN0.05/10T
1-RTN0.05/15T
1-RTN0.05/22T
1-RTN0.05/33T
1-RTN0.05/47T
1-RTN0.05/68T
1-RTN0.05/100T
1-RTN0.05/150T
1-RTN0.05/220T
1-RTN0.05/330T
1-RTN0.05/470T

1-RTNC3/1T
1-RTNC3/2.2T
1-RTNC3/4.7T
1-RTNC3/10T
1-RTNC3/15T
1-RTNC3/22T
1-RTNC3/33T
1-RTNC3/47T
1-RTNC3/68T
1-RTNC3/100T
1-RTNC3/150T
1-RTNC3/220T
1-RTNC3/330T
1-RTNC3/470T