RTN/M - Wägemodul für RTN-Wägezelle 1 t - 33 t mit Elastomerlager
Die Wägemodule RTN/ML(2)... in Nennlasten von 1 t bis 33 t beinhalten ein Elastomerlager [RTN/M2(L)A] bzw. ein Pendel [RTN/M2(L)B] als Lasteinleitungselement. Dieses Gummi-Metall-Lager gleicht selbstrückstellend Horizontalbewegungen aus. Da impulsartige Belastungen beim Aufsetzen des Behälters während der Montage häufig zur Überlastung oder Zerstörung der Wägezellen führen, wird bei den Wägemodulen von HBM anstelle der Wägezelle zunächst ein Dummy montiert. Dieser wird erst nach der Montage des Behälters durch die Wägezelle ersetzt.
Nennlast | 1 t / 2,2 t / 4,7 t / 10 t / 15 t / 22 t / 33 t |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| RTN/M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - RTN/M2(L)A | |||||||||
| Data Sheet - RTN/M2(L)B | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Technical Drawings | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Technical Drawings | |||||||||
Jetzt Angebot für RTN/M anfordern !
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour
Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:
28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin
Key Features
- Compact design
- Equipped with rubber-metal bearing
- Integrated anti-liftoff device
- Integrated horizontal stops
- Dummy function
- Material: stainless steel 22 t
- With stay rod (also available without stay rod)
- Certified by Technical Inspection Agency (TÜV)
Bestellnummern
1-RTN/M2AR2.2T
1-RTN/M2AR4.7T
1-RTN/M2AR22T
1-RTN/M2A33T
1-RTN/M2LAR2.2T
1-RTN/M2LAR4.7T
1-RTN/M2LAR22T
1-RTN/M2LA33T
1-RTN/M2BR4.7T
1-RTN/M2BR22T
1-RTN/M2B33T
1-RTN/M2LBR4.7T
1-RTN/M2LBR22T
1-RTN/M2LB33T