Z6/AM - Wägemodul für 50 kg...500 kg
Die vorwiegend für den Einsatz in der Behältverwiegung konzipierten Wägemodule Z6/AM sind für die Nennlasten 50 kg...200 kg und 500 kg erhältlich. Die Wägemodule sind mit Lenkern ausgerüstet. Ein einstellbarer Überlastanschlag ist integriert.
Zusammengesetzt sind die Module aus einer Grundplatte, der Wägezelle mit Lasteinleitungselementen und der Deckplatte. Zur Lasteinleitung wird eine Pendelstütze verwendet, mit deren Hilfe horizontale Lastverschiebungen (wie sie z.B. durch thermische Dehnungen entstehen können) ausgeglichen werden können. Die Wägemodule werden vormontiert und mit einem Erdungskabel versehen, ausgeliefert.
Nennlast | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Jetzt Angebot für Z6/AM Wägemodul anfordern !
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- Equipped with load cell Z6F ... class C4 according to OIML R60
- With Overload stop and Transverse control arm
- Maintenance-free
- Compact installation at minimum installation height
- Easy installation
- Galvanized material and stainless steel version available
- Self-restoring due to pendle bearing
- Prepared for Lift-off securing device