Z6/M - Wägemodul mit Z6 Wägezelle, Pendel und Querlenker, Nennlast 50 kg ... 500 kg
Die Wägemodule Z6/M sind in Nennlasten von 50 bis 500 kg lieferbar. Querlenker dienen zur Aufnahme von Horizontalkräften, die z.B. durch Rührwerke entstehen. Die integrierte Hubvorrichtung ermöglicht es, die Wägezelle zu tauschen, ohne den Behälter vom Modul zu nehmen. Außerdem dient diese Vorrichtung als Abhebesicherung, um andere Krafteinflüsse auszuschließen.
Die eingebaute Überlastsicherung begrenzt den Federweg der Wägezelle durch einen mechanischen Anschlag und bietet Schutz vor mechanischen Überlastungen. Die optimierte Konstruktion gewährleistet einen problemlosen und Raum sparenden Einbau bei niedriger Bauhöhe. Wägemodule von HBM sind auch lieferbar mit Wägezellen nach Ex-Schutz Ausführungen nach ATEX 95.
Nennlast | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| Z6/M | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
Jetzt Angebot für Z6/M - Wägemodul einholen !
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour
Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:
28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin
Key Features
- Equipped with load cell Z6F ... class D1 according to OIML R60
- With overload stop and Transverse stay rod
- Maintenance-free
- Compact installation at minimum height
- Easy installation
- Two versions available: Galvanized material or Stainless steel
- Self-restoring due to pendle bearing
- With lift-off device and lifting device
Bestellnummern
1-Z6/M3LBR50KG
1-Z6/M3LBR100KG
1-Z6/M3LBR200KG
1-Z6/M3LBR500KG