BLC - Eichfähige Wägezelle von 550kg bis 1.76t

Die BLC-Wägezelle ist eine eichfähige Wägezelle mit Nennlasten von 550kg bis 1.76t. Wir erreichen mit diesem Wägezellentyp Genauigkeiten von D1 und C3 (OIML).

Die für diesen Nennlastbereich robuste Konstruktion (u.a. IP67) sowie die unempfindliche 6-Leiter-Technik der Wägezelle erlauben den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Dazu gehören z.B. Plattformwaagen, Bandwaagen sowie in Wägemodulen zur Behälterverwiegung.

Key Features

Nennlast

550 kg...1,76 t

Genauigkeitsklasse

D1, C3

Material

nichtrostender Stahl

Technische Dokumentation

Product Literature

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
BLC

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 095Please log inPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-BLCB1C3/550KG-1
1-BLCB1C3/1.1T-1
1-BLCB1C3/1.76T-1