C16A - Eichfähige Wägezelle für hohe Nennlasten
C16A ist eine analoge Wägezelle mit einer Nennlast von 20 bis 100t (200 t in der Version C16AD). Diese selbstzentrierende Wägezelle erlaubt eine eichfähige Genauigkeit von bis zu 5000 Teilen (OIML D1, C3, C4, C5). Die robuste Konstruktion der Wägezelle mit der patentierten Verdrehsicherung ist z.B. für den Einsatz in Fahrzeugwaagen besonders gut geeignet. Natürlich verfügt sie über einen Schutzgrad von IP68. Optional kann die C16A Wägezelle mit einem integrierten Blitzschutz versehen werden.
C16A - Produktbeschreibung
Die Modelle C16AD/100t und 200t sind analoge Wägezellen mit Nennlasten 100t oder 200t. Diese selbstzentrierenden Wägezellen erlauben eine eichfähige Genauigkeit von bis zu 1000 Teilen (100t: OIML D1, C3; 200t: OIML D1). Die Wägezellen sind robust konstruiert und mit der patentierten Verdrehsicherung ausgestattet. Natürlich verfügen sie über einen Schutzgrad von IP68. Optional können die C16A Wägezellen mit einem integrierten Blitzschutz versehen werden.
Nennlast | 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200 t |
Genauigkeitsklasse | D1, C3 |
Zulassungen | OIML, NTEP, Ex, GOS |
Bemerkungen | EMV-geprüft |
Material | nichtrostender Stahl |
Schutzart | IP68 |
C16A - Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| C16A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot für C16A anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.