HLC - Eichfähige Wägezelle HLC von 220kg bis 10T
Die HLC-Wägezelle ist eine eichfähige Wägezelle mit Nennlasten von 220kg bis 10T. Wir realisieren mit dieser Wägezellentype Genauigkeiten von D1 und C3 (OIML), sowie C6 (OIML R60). Die für diesen Nennlastbereich sehr robuste Konstruktion (u.a. IP68) sowie die unempfindliche 6-Leiter-Technik der Wägezelle erlauben den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Dazu gehören z.B. Plattformwaagen, Bandwaagen sowie in Wägemodulen zur Behälterverwiegung. Die HLC-Wägezelle kann optional auch als ATEX-Variante geliefert werden.
Key Features
- Nennlast: 220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t / 2.2 t / 4.4 t / 10 t
- Genauigkeitsklasse: D1, C3, C6
- Zulassungen: OIML, NTEP, Ex, GOS
- Bemerkungen: EMV-geprüft
- Material: nichtrostender Stahl
- Optional: ATEX-Variante
- Optional: precix-Variante mit C6-Genauigkeit nach OIML R60
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
| HLC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.