HLC - Eichfähige Wägezelle HLC von 220kg bis 10T

Die HLC-Wägezelle ist eine eichfähige Wägezelle mit Nennlasten von 220kg bis 10T. Wir realisieren mit dieser Wägezellentype Genauigkeiten von D1 und C3 (OIML), sowie C6 (OIML R60). Die für diesen Nennlastbereich sehr robuste Konstruktion (u.a. IP68) sowie die unempfindliche 6-Leiter-Technik der Wägezelle erlauben den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Dazu gehören z.B. Plattformwaagen, Bandwaagen sowie in Wägemodulen zur Behälterverwiegung. Die HLC-Wägezelle kann optional auch als ATEX-Variante geliefert werden.

 

Key Features

  • Nennlast: 220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t / 2.2 t / 4.4 t / 10 t
  • Genauigkeitsklasse: D1, C3, C6
  • Zulassungen: OIML, NTEP, Ex, GOS
  • Bemerkungen: EMV-geprüft
  • Material: nichtrostender Stahl
  • Optional: ATEX-Variante
  • Optional: precix-Variante mit C6-Genauigkeit nach OIML R60


Technische Dokumentation

Product Literature

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
HLC

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - HLC A1, HLC B1, HLC F1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - HLCB2Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - Quadro SetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions II 2 G & II 2 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Bestellnummern

1-HLCA1D1/220KG-1
1-HLCA1D1/550KG-1
1-HLCA1D1/1.1T-1
1-HLCA1D1/1.76T-1
1-HLCA1D1/2.2T
1-HLCA1D1/4.4T

1-HLCA1C3/220KG-1
1-HLCA1C3/550KG-1
1-HLCA1C3/1.1T-1
1-HLCA1C3/1.76T-1
1-HLCA1C3/2.2T
1-HLCA1C3/4.4T

1-HLCB1C3/220KG-1
1-HLCB1C3/550KG-1
1-HLCB1C3/1.1T-1
1-HLCB1C3/1.76T-1
1-HLCB1C3/2.2T
1-HLCB1C3/4.4T

1-HLCB1C4/220KG
1-HLCB1C4/550KG
1-HLCB1C4/1.1T

1-HLCB1C6/220KG
1-HLCB1C6/550KG
1-HLCB1C6/1.1T

1-HLCB1D1/220KG-1
1-HLCB1D1/550KG-1
1-HLCB1D1/1.1T-1
1-HLCB1D1/1.76T-1
1-HLCB1D1/2.2T
1-HLCB1D1/4.4T
1-HLCB1D1/10T

1-HLCB2C3/220KG-1
1-HLCB2C3/550KG-1
1-HLCB2C3/1.1T-1
1-HLCB2C3/1.76T-1
1-HLCB2C3/2.2T
1-HLCB2C3/4.4T

1-HLCF1C3/220KG-1
1-HLCF1C3/550KG-1
1-HLCF1C3/1.1T-1
1-HLCF1C3/1.76T-1

1-QS1C3/300KG
1-QS1C3/600KG
1-QS1C3/1.5T
1-QS1C3/3T