RSCC - S-type load cell
Die rostfreie Wägezelle RSCC ist in Nennlasten von 50 kg bis 5 t erhältlich und standardmäßig in der Genauigkeitsklasse C3 verfügbar. Die Genauigkeitsklasse C3 entspricht den Anforderungen für eichpflichtige Waagen der Eichklasse III bis 3000 d Auflösung, gemäß OIML R60. Aufgrund ihrer Bauweise erlaubt die Wägezelle RSCC einfaches Verwiegen mit angehängten Behältern oder den Einsatz in Band-, Dosier- sowie Hybridwaagen. Anwendungen sind überwiegend gravimetrische Füllstandsmessungen. Durch die hermetische Kapselung wird die Schutzart IP68 auch bei den kleinen Nennlasten ab 50 kg erreicht. Mit den optional erhältlichen Versionen für ATEX-Zone 1/21 oder 2/22 ist auch der Einsatz in der chemischen Industrie sowie in Mühlen möglich.
Key Features
Nennlast | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t |
Genauigkeitsklasse | C3 |
Zulassungen | OIML R60 |
Bemerkungen | EMV-geprüft (entsprechend EN 45501) |
Material | Nichtrostender Stahl |
Schutzart | IP68 (verschärfte Prüfbedingungen 1 m Wassersäule / 100 Std.) |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| RSCC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.