Wägezellen für die Industrie
Industrielle Fertigung und Waagenbau, Baustoffproduktion, Nahrungsmittel- und Konsumgüterindustrie, Pharmazie und Medizintechnik...
In nahezu allen Bereichen in denen Waren produziert, verarbeitet, oder kontrolliert werden, kommt HBM-Wägetechnik zur Anwendung.
Für eine Vielzahl von Wägezellen liegen Zulassungen, z.B. von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB), zum Einbau in Waagen für den eichpflichtigen Verkehr und im Ex-Bereich vor. Für den weltweiten Einsatz sind ebenfalls entsprechende Zertifikate verfügbar.
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z6 | ![]() | Eichfähige Wägezelle Z6 von 5 kg bis 1 t mit bis zu 6000 Teilen (OIML C6) | ||||
![]() | Z7A | ![]() | Robuste Konstruktion, geringe Einbauhöhe | ||||
![]() | BLC | ![]() | Eichfähige Wägezelle von 550kg bis 1.76t | ||||
![]() | C2 | ![]() | Drucklast-Wägezelle | ||||
![]() | ELC | ![]() | Wägezelle ELC von 220kg bis 1.76t | ||||
![]() | HLC | ![]() | Eichfähige Wägezelle HLC von 220kg bis 10T | ||||
![]() | RSCC | ![]() | S-Type-Wägezelle | ||||
![]() | U2A | ![]() | Zuglast-Wägezelle |