Biegestab-Wägezellen für die Industrie

Industrielle Fertigung und Waagenbau, Baustoffproduktion, Nahrungsmittel- und Konsumgüterindustrie, Pharmazie und Medizintechnik...

In nahezu allen Bereichen in denen Waren produziert, verarbeitet, oder kontrolliert werden, kommt HBM-Wägetechnik zur Anwendung.

Für eine Vielzahl von Wägezellen liegen Zulassungen, z.B. von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB), zum Einbau in Waagen für den eichpflichtigen Verkehr und im Ex-Bereich vor. Für den weltweiten Einsatz sind ebenfalls entsprechende Zertifikate verfügbar.

NO_FILTER
 
  Produkt   Beschreibung
Z6 Eichfähige Wägezelle Z6 von 5 kg bis 1 t mit bis zu 6000 Teilen (OIML C6)
Eichfähige Wägezelle Z6 von 5 kg bis 1 t mit bis zu 6000 Teilen (OIML C6)
Z7A Robuste Konstruktion, geringe Einbauhöhe
Robuste Konstruktion, geringe Einbauhöhe
BLC Eichfähige Wägezelle von 550kg bis 1.76t
Eichfähige Wägezelle von 550kg bis 1.76t
ELC Wägezelle ELC von 220kg bis 1.76t
Wägezelle ELC von 220kg bis 1.76t
HLC Eichfähige Wägezelle HLC von 220kg bis 10T
Eichfähige Wägezelle HLC von 220kg bis 10T