Wägezellen für die Industrie
Industrielle Fertigung und Waagenbau, Baustoffproduktion, Nahrungsmittel- und Konsumgüterindustrie, Pharmazie und Medizintechnik...
In nahezu allen Bereichen in denen Waren produziert, verarbeitet, oder kontrolliert werden, kommt HBM-Wägetechnik zur Anwendung.
Für eine Vielzahl von Wägezellen liegen Zulassungen, z.B. von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB), zum Einbau in Waagen für den eichpflichtigen Verkehr und im Ex-Bereich vor. Für den weltweiten Einsatz sind ebenfalls entsprechende Zertifikate verfügbar.
NO_FILTER
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6 | ![]() |
Eichfähige Wägezelle Z6 von 5 kg bis 1 t mit bis zu 6000 Teilen (OIML C6)
|
|||||
| Z7A | ![]() |
Robuste Konstruktion, geringe Einbauhöhe
|
|||||
| BLC | ![]() |
Eichfähige Wägezelle von 550kg bis 1.76t
|
|||||
| C2 (kg / t) | ![]() |
Drucklast-Wägezelle
|
|||||
| ELC | ![]() |
Wägezelle ELC von 220kg bis 1.76t
|
|||||
| HLC | ![]() |
Eichfähige Wägezelle HLC von 220kg bis 10T
|
|||||
| RSCC | ![]() |
S-Type-Wägezelle
|
|||||
| U2A | ![]() |
Zuglast-Wägezelle
|