U2A - Zuglast-Wägezelle
Die rostfreie Wägezelle U2A für Belastungen in Zugrichtung ist in Nennlasten von 50 kg bis 20 t und in den Genauigkeitsklassen 0,1 % oder D1 verfügbar. Die Version D1 entspricht den Anforderungen für eichpflichtige Waagen der Eichklasse III bis 1000 d Auflösung, gemäß OIML R60. Die robuste Bauweise erlaubt einfaches Verwiegen mit angehängten Behältern oder den Einsatz in Band- und Dosierwaagen sowie Hybridwaagen. Hauptanwendungen sind gravimetrische Füllstandsmessungen.
Key Features
Nennlast | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t |
Genauigkeitsklasse | 0,1; 0,2; D1 |
Zulassungen | OIML R60 |
Bemerkungen | EMV-geprüft (entsprechend EN 45501) |
Material | Nichtrostender Stahl |
Schutzart | IP67 (verschärfte Prüfbedingungen: 1 mW·s; 100 h) |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| U2A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 212 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.