Z6 - Eichfähige Wägezelle Z6 von 5 kg bis 1 t mit bis zu 6000 Teilen (OIML C6)
Die Z6-Wägezelle ist eine eichfähige Wägezelle mit Nennlasten von 5 kg bis 1 t.
Unsere langjährige Erfahrung mit diesem Wägezellentyp erlauben es uns, Wägezellen mit einer Genauigkeit von D1, C3, C4 bis hin zu C6 zu realisieren (Z6FD1, Z6FC3, Z6FC3MI, Z6FC4, Z6FC6).
Die für diesen Nennlastbereich sehr robuste Konstruktion (u.a. IP68) sowie die unempfindliche 6-Leiter-Technik der Wägezelle erlauben den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Dazu gehören z.B. Plattformwaagen, Bandwaagen sowie in Wägemodulen zur Behälterverwiegung.
Die Z6-Wägezelle kann optional auch als ATEX-Variante geliefert werden.
Key Features
Nennlast: 5 kg / 10 kg /20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t
Genauigkeitsklasse: D1, C3, C4, C6
Zulassungen: OIML, NTEP, Ex, GOS
Bemerkungen :EMV-geprüft
Material: nichtrostender Stahl
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| Z6 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| CE-Certificate 033 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| DE |
Anwendungsberichte
Im größten Weinanbaugebiet Australiens im Einsatz: die universelle Wägezelle Z6 von HBM
Hohe Feuchtigkeit des verarbeiteten Materials bei gleichzeitig hohen Temperaturen: Das australische Unternehmen Accuweigh setzt bei den schwierigen Rahmenbindungen einer Kompostieranlage auf Wägetechnik von HBM.
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.